17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)【1000個入り】

通常単価(税別)
29,662
税込単価
32,628
通常出荷日:7日目

【特長】・伝票がぴったり入って印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。・GB1222・GB...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封筒
  • 詳細タイプ
    GB1222・GB2102専用封筒
  • サイズ (mm)
    215×86
  • JANコード
    4902668111608
  • 質量 (g)
    4100
  • 内容量
    1パック(1000枚)

型番:

MF30T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

MF30Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
詳細タイプ
GB1222・GB2102専用封筒
サイズ(mm)
215×86
JANコード
4902668111608
質量(g)
4100
内容量
1パック(1000枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF30T

内容量

最小発注数量
1パック(1000枚)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,662
( 32,628 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝票がぴったり入って印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
・GB1222・GB2102専用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)の型番MF30Tのページです。 型番MF30Tに関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 窓つき封筒(給与賞与明細書用)
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
メーカーヒサゴクラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格29,6627,1851,8609,9397,0537,680
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
詳細タイプGB1222・GB2102専用封筒-----
サイズ(mm)215×86-----
JANコード4902668111608-----
質量(g)4100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト