ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 給与封筒 3P【1000個入り】

通常単価(税別)
61,631
税込単価
67,794
通常出荷日:7日目

【特長】・ドットプリンタ用帳票(連続フォーム)の給与封筒 3P・大箱入りパックです。多くの市販パッケー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帳票
  • 複写枚数 (枚)
    3
  • サイズ (mm)
    1- 3/10"×5"
  • JANコード
    4902668083257
  • 質量 (g)
    8000
  • 内容量
    1パック(1000セット)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SB911
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

SB911の仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
複写枚数(枚)
3
サイズ(mm)
1- 3/10"×5"
JANコード
4902668083257
質量(g)
8000
内容量
1パック(1000セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB911

内容量

最小発注数量
1パック(1000セット)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,631
( 67,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットプリンタ用帳票(連続フォーム)の給与封筒 3P・大箱入りパックです。多くの市販パッケージソフトに対応した純正紙です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 給与封筒 3Pの型番SB911のページです。 型番SB911に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 給与封筒 3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格61,6319,8139,76520,79531,14927,322
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ帳票帳票明細書明細書伝票伝票
複写枚数(枚)322365
サイズ(mm)1- 3/10"×5"10"×5"A4 ヨコ(297×210)10-6/10"×5"12"×5"11"×5"
JANコード490266808325749026680122404902668013575490266801356849026685538284902668553842
質量(g)8000220035001700--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト