ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ 給与明細 2P【400個入り】

ヒサゴ 給与明細 2P GB401
通常単価(税別)
12,0189,813
税込単価
13,22010,794
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【製品仕様】・ヒサゴ 給与明細 2Pです。・複写枚数は2枚で紙色が違うので判別しやすい!・1パック40...

詳細を確認

型番:

GB401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

GB401の仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
複写枚数(枚)
2
サイズ(mm)
10"×5"
JANコード
4902668012240
質量(g)
2200
内容量
1パック(400セット)

商品情報

ヒサゴ 給与明細 2P:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
GB401

内容量

最小発注数量
1パック(400セット)
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,0189,813
( 10,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ヒサゴ 給与明細 2Pです。
・複写枚数は2枚で紙色が違うので判別しやすい!
・1パック400セット入り。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 給与明細 2Pの型番GB401のページです。 型番GB401に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 給与明細 2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格12,0189,76561,63120,79531,14927,322
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ帳票明細書帳票明細書伝票伝票
複写枚数(枚)223365
サイズ(mm)10"×5"A4 ヨコ(297×210)1- 3/10"×5"10-6/10"×5"12"×5"11"×5"
JANコード490266801224049026680135754902668083257490266801356849026685538284902668553842
質量(g)2200350080001700--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト