17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヒサゴ 御見積書 A4タテ【500個入り】

ヒサゴ 御見積書 A4タテ GB884
通常単価(税別)
7,017
税込単価
7,719
通常出荷日:9日目

【特長】・多くの市販パッケージソフトに対応した純正紙です。

型番:

GB884
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GB884の仕様・寸法情報

商品タイプ
見積書
詳細タイプ
A4タテ
サイズ(mm)
A4 タテ(210×297)
JANコード
4902668073425
質量(g)
2100
内容量
1パック(500枚)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GB884

内容量

最小発注数量
1パック(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,017
( 7,719 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの市販パッケージソフトに対応した純正紙です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 御見積書 A4タテの型番GB884のページです。 型番GB884に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 御見積書 A4タテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 御見積書 A4タテ
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格7,01720,7959,76561,6319,81331,149
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ見積書明細書明細書帳票帳票伝票
詳細タイプA4タテ-----
サイズ(mm)A4 タテ(210×297)10-6/10"×5"A4 ヨコ(297×210)1- 3/10"×5"10"×5"12"×5"
JANコード490266807342549026680135684902668013575490266808325749026680122404902668553828
質量(g)21001700350080002200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト