17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

請求書 2P【250個入り】

通常単価(税別)
10,868
税込単価
11,955
通常出荷日:9日目

【特長】・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。・2つ折りまたは折りマークで折ると長形3号の窓...

詳細を確認

型番:

GB139
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

GB139の仕様・寸法情報

商品タイプ
請求書
複写枚数(枚)
2
サイズ(mm)
10"×11"(254×279)
JANコード
4902668010604
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×279
仕様
長形3号封筒対応
質量(g)
2300
内容量
1パック(250セット)

商品情報

ヒサゴ 請求書 2P:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GB139GB139

サイズ

(mm)

JANコード

ミシン目切り離し後のサイズ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
10"×11"(254×279)
4902668010604
229×279
2300
1パック(250セット)
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,868
( 11,955 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。
・2つ折りまたは折りマークで折ると長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

請求書 2Pの型番GB139のページです。 型番GB139に関する仕様情報を記載しております。
請求書 2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
請求書 2P
ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格10,8689,080 -9,7659,542 -12,01820,795
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ請求書納品書明細書納品書帳票明細書
複写枚数(枚)232423
仕様長形3号封筒対応長形3号封筒対応----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト