17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P【200~1000個入り】

通常単価(税別)
9,54241,872
税込単価
10,49646,059
通常出荷日:7日目

【特長】・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。・物品受領書には、受領印欄に文字が複写されない...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

ミシン目切り離し後のサイズ

(mm)

仕様

質量

(g)

内容量

最小発注数量
10"×4-1/2"(254×114)
4902668044951
241×114
-
1300
1パック(200セット)
1パック

200個入り

10"×4-1/2"(254×114)
4902668046597
229×114
長形3号封筒対応
2300
1パック(200セット)
1パック

200個入り

10"×5-1/2"(254×140)
4902668011908
241×140
-
2300
1パック(200セット)
1パック

200個入り

9-1/2"×6"(241×152)
4902668012127
229×152
-
1500
1パック(200セット)
1パック

200個入り

9-1/2"×4-1/2"(241×114)
4902668059269
229×114
長形3号封筒対応
1500
1パック(200セット)
1パック

200個入り

10"×4-1/2"(254×114)
4902668044968
241×114
-
6500
1パック(1000セット)
1パック

1000個入り

10"×5-1/2"(254×140)
4902668023949
241×140
-
8000
1パック(1000セット)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,780
( 10,758 )
7日目
9,871
( 10,858 )
7日目
9,542
( 10,496 )
7日目
10,361
( 11,397 )
7日目
9,871
( 10,858 )
7日目
41,872
( 46,059 )
7日目
41,872
( 46,059 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。
・物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P
ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P
ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9,542-12,300 -9,080 -61,63112,01820,795
通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ納品書伝票納品書帳票帳票明細書
複写枚数(枚)443323

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト