17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヒサゴ 領収証・控付

ヒサゴ 領収証・控付 BS0802
  • BS0802
  •  
通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:9日目

【特長】・胸ポケットに収まります。

型番:

BS0802
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS0802の仕様・寸法情報

商品タイプ
領収書
詳細タイプ
単式
サイズ(mm)
230×85
紙厚(mm)
0.1
JANコード
4902668550209
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85(小切手サイズ)
仕様
製本タイプ
坪量(g/㎡)
81.4
質量(g)
94
内容量
1冊(50枚)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BS0802BS0802

内容量

最小発注数量
1冊(50枚)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸ポケットに収まります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 領収証・控付の型番BS0802のページです。 型番BS0802に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 領収証・控付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 領収証・控付
ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格40020,47961,6319,81320,79531,149
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ領収書帳票帳票帳票明細書伝票
詳細タイプ単式-----
サイズ(mm)230×85B4 タテ(257×364)1- 3/10"×5"10"×5"10-6/10"×5"12"×5"
紙厚(mm)0.10.08----
JANコード4902668550209-4902668083257490266801224049026680135684902668553828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト