17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 家具統一伝票 6P BP1727

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒサゴ 家具統一伝票 6P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BP1727

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドットプリンタで印刷できます。
・ミシン目切り離し後のサイズ:10_1/10"(257mm)
・項目名
1枚目:売上伝票
2枚目:請求明細書
3枚目:仕入伝票
4枚目:納品書
5枚目:入庫票
6枚目:物品受領書
・ファイル穴間隔:80mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
複写枚数(枚)
6
サイズ(mm)
11"×5"
JANコード
4902668554535
質量(g)
10600
内容量
1パック(1000セット)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト