17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 菓子統一伝票 6P BP1710

ヒサゴ 菓子統一伝票 6P【1000個入り】

通常単価(税別)
31,149
税込単価
34,264
通常出荷日:7日目

【特長】・ドットプリンタで印刷できます。・ミシン目切り離し後のサイズ:11"(279mm)・項目名1枚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    伝票
  • 複写枚数 (枚)
    6
  • サイズ (mm)
    12"×5"
  • JANコード
    4902668553828
  • 内容量
    1パック(1000セット)

型番:

BP1710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

BP1710の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
複写枚数(枚)
6
サイズ(mm)
12"×5"
JANコード
4902668553828
内容量
1パック(1000セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP1710

内容量

最小発注数量
1パック(1000セット)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,149
( 34,264 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットプリンタで印刷できます。
・ミシン目切り離し後のサイズ:11"(279mm)
・項目名
1枚目:売上伝票
2枚目:請求明細書
3枚目:仕入伝票
4枚目:納品書
5枚目:納品案内書
6枚目:物品受領書
・ファイル穴間隔:80mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 菓子統一伝票 6Pの型番BP1710のページです。 型番BP1710に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 菓子統一伝票 6Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P
ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格31,14927,32221,62561,6319,81320,795
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ伝票伝票伝票帳票帳票明細書
複写枚数(枚)655323
サイズ(mm)12"×5"11"×5"10"×5"1- 3/10"×5"10"×5"10-6/10"×5"
JANコード490266855382849026685538424902668553835490266808325749026680122404902668013568
内容量1パック(1000セット)1パック(1000セット)1パック(1000セット)1パック(1000セット)1パック(400セット)1パック(250セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト