17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒサゴ 給与明細書 2面 2P 6615

ヒサゴ 給与明細書 2面 2P【250個入り】

通常単価(税別)
9,765
税込単価
10,742
通常出荷日:7日目

【特長】・複写のセットごとにのりづけしてあります。【商品仕様】・サイズ:A4ヨコ297×210mm・ミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    明細書
  • 複写枚数 (枚)
    2
  • サイズ (mm)
    A4 ヨコ(297×210)
  • JANコード
    4902668013575
  • ミシン目切り離し後のサイズ (mm)
    297×81
  • 質量 (g)
    3500
  • 内容量
    1パック(250セット)

型番:

6615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

6615の仕様・寸法情報

商品タイプ
明細書
複写枚数(枚)
2
サイズ(mm)
A4 ヨコ(297×210)
JANコード
4902668013575
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
297×81
質量(g)
3500
内容量
1パック(250セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6615

内容量

最小発注数量
1パック(250セット)
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,765
( 10,742 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複写のセットごとにのりづけしてあります。
【商品仕様】
・サイズ:A4ヨコ297×210mm
・ミシン目切り離し後のサイズ:297×81mm
・複写枚数:2
・項目名:1,明細書;2,明細書

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 給与明細書 2面 2Pの型番6615のページです。 型番6615に関する仕様情報を記載しております。
ヒサゴ 給与明細書 2面 2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 給与封筒 3P
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9,7659,81320,79561,63131,14927,322
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ明細書帳票明細書帳票伝票伝票
複写枚数(枚)223365
サイズ(mm)A4 ヨコ(297×210)10"×5"10-6/10"×5"1- 3/10"×5"12"×5"11"×5"
JANコード490266801357549026680122404902668013568490266808325749026685538284902668553842
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)297×81-----

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト