ツール用品技術窓口
調合、混合、配合作業などにぴったりなステンレス製上皿天びんです。樹脂製・ダイカスト製と2種類の材質を取...
詳細を確認調合、混合、配合作業などにぴったりなステンレス製上皿天びんです。
樹脂製・ダイカスト製と2種類の材質を取り揃えています。
【本体材質】
【仕様】
| 型番 | ひょう量 | 感量 | 皿径 | 寸法(W×D×H) | 本体重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-50 | 50g | 50mg | 80mm | 195×80×135mm | 295g |
| MS-100 | 100g | 100mg | 80mm | 195×80×135mm | 295g |
| MS-200 | 200g | 200mg | 85mm | 205×85×135mm | 300g |
| MS-500 | 500g | 500mg | 110mm | 270×110×175mm | 1.2kg |
| MS-2 | 2kg | 1g | 160mm | 400×160×210mm | 2.9kg |
| MS-5 | 5kg | 2g | 185mm | 455×185×240mm | 3.8kg |

MS-50/100/200


村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~