ツール用品技術窓口
■精度
OIML(JIS)規格 E2級, F1級, F2級, M1級, M2級[※E1級は製造しておりません。]
| 磁化率(X) | 20g以上/10g~2g/1g以下 | |
|---|---|---|
| E2級 | 0.07以下/0.18以下/0.9以下 | |
| F1級 | 0.2以下/0.7以下/10以下 | |
| F2級 | 0.8以下/4以下/- | |
| 20kg~1g | 円筒型(OIML(JIS)規格適合) | |
|---|---|---|
| 500mg~1mg | 板状(OIML(JIS)規格適合) | |
| 表面粗さ | E2級 | Rz 1μm以下 |
| F1級 | Rz 2μm以下 | |
| F2級 | Rz 5μm以下 | |
■種類
| 単品 | 20kg~5kg アルミ製ケース入り |
|---|---|
| 2kg~1mg 樹脂製ケース入り | |
| セット | 計60kg~計600g アルミ製ケース入り |
| 計200g, 計100g 樹脂製ケース入り | |
| 専用ピンセット、シリコンクロス、手袋付 |
■分銅の磁化の上限値
| - | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁化 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 |
■分銅の磁化率の上限値
| - | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 |
|---|---|---|---|---|
| 20g以上 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.8 |
| 10g~2g | 0.06 | 0.18 | 0.7 | 4 |
| 1g以下 | 0.25 | 0.9 | 10 | - |
■分銅の表面粗さの上限値
| - | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 |
|---|---|---|---|---|
| Rz | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Ra | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |
■最大許容誤差表


※H,hは参考寸法になります。

JISマーク表示精度とは
製品を購入するとき、外観を見ただけでは、その製品が安全・安心なものか、そして購入してよいものかどうかの判断がつかない場合が多々あります。
これは、品質と呼ばれるものが必ずしも目に見えるものばかりとは限らないからです。
JIS(Japanese Industrial Standard:日本工業規格)は、該当する製品の仕様及びその検査方法を詳細に規定しています。これらの規定にすべて適合した製品にのみ付すことができるJISマークは、製品購入の際の優れた指標となります。

■JISマーク付分銅って何?
Q. 従来のOIML型標準分銅とどこが違うの?

Q. 従来のOIML型標準分銅と比べて価格や納期は違うの?
A. 価格や納期は、従来品と変更ありません。
Q. E2級のJISマーク付分銅ってどうして無いの?
A. 検査精度等の理由により、従来品と同価格でご提供するのは難しいと判断しました。
E2級分銅に関しては、OIML型標準分銅とJCSS分銅校正を組み合わせることにより、JISマーク付分銅と同等のトレーサビリティが保証されます。
Q. OIML規格とJIS規格ってどこが違うの?
A. JIS B 7609:2008はOIML国際勧告R111-1:2004を基に作成されました。日本国内用に細かい修正がされていますが、基本的には同じものです。
Q. 品質やトレーサビリティって永遠に保証されるの?
A. JISマークは出荷時の適合性表明(品質及びトレーサビリティ)をするもので、それらが永遠に保証される訳ではありません。
分銅は使用環境にもよりますが、経時変化を起こすものですので、トレーサビリティの維持のためには、定期的に村上衡器のJCSS分銅校正をご利用下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,209円 ( 15,630円 ) | 16日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 10日目 |
53,183円 ( 58,501円 ) | 16日目 |
38,481円 ( 42,329円 ) | 11日目 |
29,243円 ( 32,167円 ) | 7日目 |
26,000円24,585円 ( 27,044円 ) | 11日目 |
19,516円 ( 21,468円 ) | 7日目 |
14,209円 ( 15,630円 ) | 12日目 |
78,790円 ( 86,669円 ) | 16日目 |
49,187円46,845円 ( 51,530円 ) | 11日目 |
35,454円 ( 38,999円 ) | 11日目 |
31,200円28,688円 ( 31,557円 ) | 11日目 |
19,832円 ( 21,815円 ) | 7日目 |
15,977円 ( 17,575円 ) | 16日目 |
147,732円 ( 162,505円 ) | 16日目 |
88,639円 ( 97,503円 ) | 11日目 |
84,698円 ( 93,168円 ) | 11日目 |
78,790円 ( 86,669円 ) | 11日目 |
74,792円 ( 82,271円 ) | 11日目 |
15,977円 ( 17,575円 ) | 16日目 |
191,066円 ( 210,173円 ) | 16日目 |
127,935円 ( 140,729円 ) | 11日目 |
122,030円 ( 134,233円 ) | 11日目 |
112,275円 ( 123,503円 ) | 11日目 |
107,268円 ( 117,995円 ) | 11日目 |
16,863円 ( 18,549円 ) | 16日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 11日目 |
10,556円 ( 11,612円 ) | 11日目 |
295,464円 ( 325,010円 ) | 16日目 |
226,522円 ( 249,174円 ) | 11日目 |
214,702円 ( 236,172円 ) | 11日目 |
184,030円 ( 202,433円 ) | 11日目 |
174,323円 ( 191,755円 ) | 11日目 |
17,733円 ( 19,506円 ) | 12日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 11日目 |
12,138円 ( 13,352円 ) | 11日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 11日目 |
10,556円 ( 11,612円 ) | 11日目 |
24,822円 ( 27,304円 ) | 12日目 |
20,784円20,096円 ( 22,106円 ) | 11日目 |
16,863円 ( 18,549円 ) | 11日目 |
14,285円 ( 15,714円 ) | 11日目 |
13,323円 ( 14,655円 ) | 11日目 |
29,243円 ( 32,167円 ) | 16日目 |
20,383円 ( 22,421円 ) | 11日目 |
18,631円 ( 20,494円 ) | 11日目 |
15,476円 ( 17,024円 ) | 11日目 |
14,209円 ( 15,630円 ) | 11日目 |
41,364円 ( 45,500円 ) | 16日目 |
25,687円 ( 28,256円 ) | 11日目 |
23,036円 ( 25,340円 ) | 11日目 |
19,048円 ( 20,953円 ) | 11日目 |
16,863円 ( 18,549円 ) | 11日目 |
【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111-1:2004規格に基づき、日本工業規格「JISB7609:2008」に適合した非磁性ステンレス鋼製分銅です。
・F1級、F2級、M1級、M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)が付いています。(E2級分銅はJIS対象外)
【用途】
・天びん及び分銅の校正。
・ISO9000/14000シリーズの認証用設備。
・GMPに関するバリデーション体系。
・HACCP計画導入用の設備。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
4.5通常価格(税別):5,189円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):6,000円~

エー・アンド・デイ
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級
0通常価格(税別):4,420円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~