ツール用品技術窓口
【特長】・測りたい所に貼り付けて手軽に温度を測定可能。・センサ自体の熱容量が非常に少ないため、微小箇所...
詳細を確認


| - | 応答時間(*1) (95%指示) | リード1m付の抵抗値 | 精度(*2) |
|---|---|---|---|
| ST-51S (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.08秒 | 51Ω | ±1.2℃ |
| ST-51SB (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.03秒 | 51Ω | ±1.2℃ |
| ST-51 (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.08秒 | 51Ω | ±1.3℃ |
| ST-51B (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.03秒 | 51Ω | ±1.3℃ |
| ST-50 (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.08秒 | 51Ω | ±1.3℃ |
| ST-50-100-D (100mmタイプ) *100μm素線型 | 0.08秒 | 17Ω | ±1.5℃ |
| ST-50-300 (300mmタイプ) 100μm素線型 | 0.08秒 | 41Ω | ±1.5℃ |
| ST-50-500 (500mmタイプ) 100μm素線型 | 0.08秒 | 66Ω | ±1.5℃ |
| ST-50B (100mmタイプ) *50μm素線型 | 0.03秒 | 51Ω | ±1.3℃ |
| ST-50B-100-D (100mmタイプ) *100μm素線型 | 0.03秒 | 17Ω | ±1.5℃ |
| ST-50B-300 (300mmタイプ) 100μm素線型 | 0.03秒 | 41Ω | ±1.5℃ |
| ST-50B-500 (500mmタイプ) 100μm素線型 | 0.03秒 | 66Ω | ±1.5℃ |
金属表面での応答時間(貼付型のみ)
*50μm素線型:0.4秒
*100μm素線型:0.9秒
(*1)250℃パラフィン測定時
(*2)100℃銅製金属表面測定時
※先端剥出し型は、測温部を各貼り付け型の先端貼り付け部と、同形状、同材質のテープで貼り付けた場合
専用コネクタケーブルは、ST50全シリーズを使用する場合に必要になります。


弊社は、操業以来半世紀以上にわたり独自の技術による工業用制御機器の専業メーカーとして成長を続けております。
計測・制御のサービス企業として、ハード(温度、圧力、電力等の工業用制御機器として各種調節計、電力調整器、フィールドネットワークに接続する通信変換器、お客様の装置や機械向けに専用設計された制御機器、温度、圧力などの高精度な測定のためのセンサ類など)+ソフト(お客様への提案、エンジニアリング、ビフォアーサービス、アフターサービス、サポート)+周辺機器ソリューションを以て産業界の多様なニーズに応えるべく高度な製品の販売および研究・開発に取り組んでおります。
常に高品質、高信頼性の製品を提供するために技術開発、商品設計から資材調達、製造、営業、出荷、サーボスに至るまですべての段階における品質管理活動を実践し、品質保証体制を確立しております。
また、弊社では経営理念に「最高水準の品質の実現」を掲げ品質保証の国際規格である「ISO 9001」を取得、主力製品の安全規格対応については現在アメリカの安全規格ULとカナダの安全規格CSA、および欧州のEMC指令および低電圧指令、RoHS指令に基づく規格適合品(CEマーキング適合製品)を生産しております。
弊社では社内製品基準に国際規格であるIEC規格を取り込み設計から製造まで国際規格に適合した製品作りに取り組んでおります。
さらに、経営理念に則り、環境保全と社会貢献を目指して環境マネジメントシステム「ISO 14001」を取得しています。
【特長】
・測りたい所に貼り付けて手軽に温度を測定可能。
・センサ自体の熱容量が非常に少ないため、微小箇所の温度を瞬時に測定できます。
・250℃以下であれば、貼り直しも可能。
・静止表面用温度センサ。
・センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
・K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

シンワ測定
放射温度計 防塵防水
4.7通常価格(税別):9,124円

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
4通常価格(税別):1,848円

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~