17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液体・半固体内部用温度センサJB-16(DP-350用)一般用途用

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・液体や半固体に浸す、または突き刺して内部温度を測定する一般型の棒状温度センサです。・液体・半...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 精度
    333℃未満:±2.5℃,333℃以上:±0.0075・l t l(t=測定温度)
  • ケーブル長 (m)
    1
  • 仕様
    K熱電対

型番:

JB-16-K-3.2-100-1000-3C/A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-16-K-3.2-100-1000-3C/Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
メーカー型番
-
付属品
DP-350接続用プラグ
精度
333℃未満:±2.5℃,333℃以上:±0.0075・l t l(t=測定温度)
サイズ(mm)
シース:φ3.2×100
ケーブル長(m)
1
応答時間
95%指示:2.50秒(沸騰水)
詳細タイプ
最高使用温度:750℃
仕様
K熱電対
ケーブル種類
青シリコン被覆ケーブル(標準品)

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 付属品

  • サイズ(mm)

  • 応答時間

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JB-16-K-3.2-100-1000-3C/A

メーカー型番

付属品

サイズ

(mm)

応答時間

詳細タイプ

ケーブル種類

最小発注数量
-
DP-350接続用プラグ
シース:φ3.2×100
95%指示:2.50秒(沸騰水)
最高使用温度:750℃
青シリコン被覆ケーブル(標準品)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体や半固体に浸す、または突き刺して内部温度を測定する一般型の棒状温度センサです。
・液体・半固体内部用温度センサDP-350用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体・半固体内部用温度センサJB-16(DP-350用)一般用途用の型番JB-16-K-3.2-100-1000-3C/Aのページです。 型番JB-16-K-3.2-100-1000-3C/Aに関する仕様情報を記載しております。
液体・半固体内部用温度センサJB-16(DP-350用)一般用途用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体・半固体内部用温度センサJB-16(DP-350用)一般用途用
携帯用温度計(シンプル DP350)
貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
高精度ハンディタイプ温度計用 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
一般計測用センサ
メーカー理化工業理化工業理化工業安立計器安立計器マザーツール
通常価格10,00020,0004,50011,056 -26,500 -3,809 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目6日目
商品タイプ中心温度計温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー
精度333℃未満:±2.5℃,333℃以上:±0.0075・l t l(t=測定温度)±(表示値の0.2%+1digit)または±2℃(いずれか大きい方の値)※ただし、-100℃以下は±4℃以内----
ケーブル長(m)1-----
仕様K熱電対-K熱電対---
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト