17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

携帯用温度計(シンプル DP350)

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:2日目

【特長】・シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。・測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。...

詳細を確認

型番:

DP-350C-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

携帯用温度計(シンプル DP350) 製品特長・仕様_関連画像

■仕様

入力種類 熱電対入力K(JIS/IEC)
外部抵抗の影響約0.1μV/Ω
測定範囲-200~+1200℃
-328~+1999°F
-199.9~+199.9℃(°F)*
* 0.1℃(°F)分解能の表示可能範囲です。
この範囲を超える表示の場合は、1℃(°F)分解能表示となります。
サンプリング周期約0.3秒
入力断線時の動作アップスケール(B.O 表示点灯)
表示液晶表示(TNタイプ)
表示精度±(|指示値の0.2 %|+1 digit)または±2℃(4°F)以内
いずれか大きい方の値以下
ただし、-100℃(-150°F)以下は±4℃(8°F)以内
表示分解能1℃(°F)または0.1℃(°F)
電源単3 形乾電池2本使用[1.5V×2]
電池寿命 約1,000 時間(使用時間の合計)
[周囲温度23℃付近でアルカリ乾電池使用の場合]
ただし、電池寿命は使用条件や環境により変動するため、保証値ではありません。
消費電力 5mW(平均値)
使用周囲温度0~50℃(32~122°F)
使用周囲湿度45~85%RH
使用雰囲気 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと。
また、水滴がかからないこと。
質 量約140g(電池含む)
外形寸法145×52×25mm(縦×横×厚さ)
その他機能ピークホールド/ボトムホールド、測定値ホールド、バーンアウト(センサ断線)、0/0.1℃表示分解能切換、
オートパワーOFF:3分/30分/OFF(常にパワーON)、バッテリー容量低下アラーム
付属品単3乾電池2本、ストラップ
 

DP-350付属品(専用カバーまたはケースとのセット)

携帯用温度計(シンプル DP350) 専用カバーまたはケースとのセット

外形図

単位:mm
携帯用温度計(シンプル DP350) 外形図

注意・禁止事項

 

警告

  • 人命にかかわる医療機器等として使用しないでください。本製品は医療機器を目的とした製品ではありません。
  • 本製品は、記載された仕様の範囲内で使用してください。火災・故障の原因になります。
  • 引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 煙・異臭・異音などの異常がおきたら使用しないでください。火災の原因になります。
  • 本製品の分解、修理、および改造はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。
 

注意

  • 本製品は、産業機械、工作機械、計測機器に使用されることを意図しています。(原子力設備および人命にかかわる医療機器などには使用しないでください。)
  • 記載されている注意事項を必ず守ってください。重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
  • 製品の中に金属片や導線の切りくずを入れないでください。感電・火災・故障の原因になります。
  • 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
  • 電池カバーを外したまま使用しないでください。故障の原因になります。
  • 電池の極性は、本製品の表示に合わせて正しく入れてください。間違った入れ方は、電池の液漏れや発熱の恐れがあり、けがや故障の原因になります。
  • 長時間使用しない場合には、本体から電池を取り外してください。液漏れが原因で故障の恐れがあります。
  • 電池寿命は、電池性能、使用条件や測定環境等により一定ではありません。
  • 以下の周囲温度、周囲湿度の範囲内で使用してください。
     許容周囲温度: 0~50℃ (32~122 °F)
     許容周囲湿度: 45~85%RH (ただし、結露しないこと)
  • 次のような場所への使用・保管は避けてください。
    温度変化が急激で結露するような場所
    腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
    本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所
    水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所
    塵埃、塩分、鉄分の多い場所
    誘導障害が大きく、静電気、磁気、ノイズが発生しやすい場所
    冷暖房の空気が直接あたる場所
    直射日光の当たる場所
    輻射熱などによる熱蓄積の生じるような場所
  • クリーニングは必ず電源をOFFにしてから行ってください。
  • 本製品の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。なお、シンナ類は使用しないでください。変形、変色の恐れがあります。
  • 表示部は硬い物でこすったり、たたいたりしないでください。
 

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器等(軍事用途・軍事設備等)で使用されることがない様、最終用途や最終客先を調査してください。
なお、再販売についても不正に輸出されない様、十分に注意してください。

メーカー紹介

理化工業では、操業以来半世紀以上にわたり独自の技術による工業用制御機器の専業メーカーとして成長を続けております。

計測・制御のサービス企業として、ハード(温度、圧力、電力等の工業用制御機器として各種調節計、電力調整器、フィールドネットワークに接続する通信変換器、お客様の装置や機械向けに専用設計された制御機器、温度、圧力などの高精度な測定のためのセンサ類など)+ソフト(お客様への提案、エンジニアリング、ビフォアーサービス、アフターサービス、サポート)+周辺機器ソリューションを以て産業界の多様なニーズに応えるべく高度な製品の販売および研究・開発に取り組んでおります。
常に高品質、高信頼性の製品を提供するために技術開発、商品設計から資材調達、製造、営業、出荷、サービスに至るまですべての段階における品質管理活動を実践し、品質保証体制を確立しております。

また、理化工業では経営理念に「最高水準の品質の実現」を掲げ品質保証の国際規格である「ISO 9001」を取得、主力製品の安全規格対応については現在アメリカの安全規格ULとカナダの安全規格CSA、および欧州のEMC指令および低電圧指令、RoHS指令に基づく規格適合品(CEマーキング適合製品)を生産しております。社内製品基準に国際規格であるIEC規格を取り込み設計から製造まで国際規格に適合した製品作りに取り組んでおります。

さらに、経営理念に則り、環境保全と社会貢献を目指して環境マネジメントシステム「ISO 14001」を取得しています。

DP-350C-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
熱電対 K -200~+1200(1℃分解能),-199.9~+199.9(0.1℃分解能)
使用温度範囲(℃)
0~50
メーカー型番
DP-350C*A
付属品
単三乾電池2本,ストラップ
精度
±(表示値の0.2%+1digit)または±2℃(いずれか大きい方の値)※ただし、-100℃以下は±4℃以内
許容周囲湿度(%RH)
45~85
電源
単三アルカリ乾電池(LR6)2本,電池寿命:約1000時間(連続稼働時間、周囲温度23℃付近)※電池寿命は使用条件や環境により変動します。
質量(g)
約140(電池含む)
-
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-350C-A

メーカー型番

付属品

最小発注数量
DP-350C*A
単三乾電池2本,ストラップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
・測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。
・携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。
・ピーク/ボトムホールド機能。
・オートパワーOFF機能。
・バッテリー容量低下アラーム機能。
・バーンアウト(センサ断線)検知機能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用温度計(シンプル DP350)の型番DP-350C-Aのページです。 型番DP-350C-Aに関する仕様情報を記載しております。
携帯用温度計(シンプル DP350)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用温度計(シンプル DP350)
携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
防水デジタル温度計
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800
温度計 本体
メーカー理化工業エー・アンド・デイエスコトラスコ中山熱研ライン精機
通常価格20,0005,158 -19,1593,3005,13614,616
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目6日目1日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計温度計(外部センサータイプ)中心温度計
測定温度範囲(℃)熱電対 K -200~+1200(1℃分解能),-199.9~+199.9(0.1℃分解能)0.0~50.0-40~250-50~300-40~+70-160~1372
使用温度範囲(℃)0~500~50-10~60-50~300-10~+500~+50℃ 
精度±(表示値の0.2%+1digit)または±2℃(いずれか大きい方の値)※ただし、-100℃以下は±4℃以内-----
許容周囲湿度(%RH)45~85-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト