17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LC551FTU

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ケーブル径3.9/5.5Φの極細工業用内視鏡。
・5倍までのズーム機能を搭載。
・単三電池で駆動。
・TVモニターに映し出すことも可能。
・動画・静止画共にSDカードに録画可能。
【用途】
・細かく見たい場所の観察などに。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
LEDライト有
カメラ先端径(mm)
5.5
ケーブル長(m)
1
ピントが合う範囲(mm)
5~60
作動温度(℃)
-10~60
光源
高輝度白色LED6灯 調光機能付き
防水性
カメラケーブル部防水あり(IP67)
JANコード
4560176605622
付属品
側視アタッチメント、磁石アタッチメント、フックアタッチメント、USBケーブル、取扱説明書
表示部
4.3インチカラー液晶ディスプレイ
バッテリー
単3形乾電池×4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト