17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノック式ハンディ Pentel PEN
  • XNXN50-C
  • XNXN60-B
  • XNXN60-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノック式ハンディ Pentel PEN

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XNXN50-C

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
・クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
・ノック式だから、キャップの開け閉めで手を汚すことがありません。
・経済的なカートリッジ式。
【用途】
・荷物を発送する際のダンボールへのメモ書き、文書保管箱への記載に便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブルー
詳細タイプ
丸芯・中字
サイズ(mm)
20×24×145
JANコード
4902506281692
材質
軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:アクリル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
質量(g)
29
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト