17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ぺんてる シュタインシャープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XP313-CA

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・キレイなノート作りに最適なシャープペン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.3
本体色
ブラック
軸色
クリアブラック
サイズ(mm)
11×9×142
JANコード
4902506293862
材質
軸:再生PC、ノック・グリップ:ステンレス、クリップ:鉄、先金:真鍮
質量(g)
13

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト