ファクトリーサプライ用品技術窓口
締め付け回数管理で締め忘れを防止するポカヨケカウンタ。【特長】・PCソフトで高度なポカヨケ条件設定が簡...
詳細を確認
仕様
| カウント表示 | 16×32ドットマトリックスLED |
|---|---|
| 合否判定表示 | 30×25角型表示灯 OK:青色ランプ点灯 NG:赤色ランプ点滅+ブザー発音(4パターン) |
| ワークNo.セレクト表示 | 1桁7セグメントLED |
| カウント入力 | 有接点入力×4又は、無線入力×4(FHモデルのみ) |
| プリセット最大値 | 99カウント |
| ワーク設定数 | 8組 |
| 合否判定設定 | プリセット値で判定 エンド入力で判定自動判定 タイマで判定(0~300秒1秒刻み) |
| 出力機能 | OK/NGリレー接点出力 トルクレンチ選択出力 |
| 入力機能 | SELECT入力×4 START入力 END入力 RESET入力 ワークセンサー入力 |
| タイマ機能設定 | ダブルカウント防止タイマ(0~10秒 0.1刻み) 自動リセットタイマ(0~60秒 1秒刻み) インターバル警告タイマ(0~99秒 1秒刻み) |
| 設定方法 | PC設定ソフト(USB通信)、キー入力 |
| 使用温度範囲[℃] | -10~40 |
| 消費電力[W] | 10未満 |
| 電源AC[V] | 100~240V±10%50/60Hz(ACアダプタ一体型) |
| 質量約[kg] | 0.4 |
(単位:mm)


QLLS100N4との組み合わせ
※画像はイメージです。本製品にQLLS100N4は付属しません。

ポカヨケシステム構成例
締め付け回数管理で締め忘れを防止するポカヨケカウンタ。
【特長】
・PCソフトで高度なポカヨケ条件設定が簡単に行えます
・リミックスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認
・1台で4種類の異なった締付け本数を設定可能
・締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンする
・OK、NGはリレー出力として外部に取り出せる
【用途】
・締付け本数確認、生産管理用
・多量なネジ締め付け作業がある量産工場等に於ける締め忘れ防止に

東京硝子器械
ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
DZ_エアリフター(DT512・12用)
0通常価格(税別):16,731円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~