17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス微圧計 BAS

通常単価(税別)
42,00048,000
税込単価
46,20052,800
通常出荷日:4日目

【特長】・接液部、ケース材質もステンレスを使用した製品です。・雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
    受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
型番接続ネジ大きさケース外観圧力スパン接液部材質ケース材質
BAS-331AG3/8B(PF)75A圧力:[0~5kPa]~[0~30kPa]
真空:[-5~0kPa]~[-30~0kPa]
達成:圧力と真空の絶対値の和が5kPa~30kPa以内
SUS316SUS304
密閉ケース
BAS-341AG3/8B(PF)100A圧力:[0~4kPa]~[0~30kPa]
真空:[-4~0kPa]~[-30~0kPa]
達成:圧力と真空の絶対値の和が4kPa~30kPa以内

規格表

型番大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
abfLHh
BAS-331A75U3/8831955181411876.5
BAS-341A100U3/81071958181414591.5

外形図

ステンレス微圧計 BAS 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
75
0.005
BAS-331A-5KPA
4589527970011
1個
75
0.01
BAS-331A-10KPA
4589527970028
1個
75
0.015
BAS-331A-15KPA
-
1個
75
0.02
BAS-331A-20KPA
-
1個
75
0.03
BAS-331A-30KPA
-
1個
100
0.005
BAS-341A-5KPA
4589527970035
1個
100
0.01
BAS-346A-10KPA
4589527970042
1個
100
0.015
BAS-341A-15KPA
-
1個
100
0.02
BAS-341A-20KPA
-
1個
100
0.03
BAS-341A-30KPA
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,000
( 52,800 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
48,000
( 52,800 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目
42,000
( 46,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部、ケース材質もステンレスを使用した製品です。
・雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
・圧力指示の読み取りが容易です。大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス微圧計 BASのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス微圧計 BAS
HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)(メーカー品番)
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
USTオールステンレス製圧力計 埋込形(D)
USTオールステンレス製真空計 埋込形(D)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格42,000-2,9603,0406,704 -13,873 -14,718 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ微圧計汎用圧力計汎用圧力計微圧計ステンレス圧力計ステンレス圧力計
用途その他気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他その他その他
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
ねじの種類と径G3/8R1/4R1/4---
ケース形状AFDAADD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング