17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプサイフォン

通常単価(税別)
13,33413,487
税込単価
14,66714,836
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品です。・ユニオン式なので圧力計の方向を決め...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用圧力:20MPa
-ねじ(オス×メス)
G3/8×G3/8G3/8×R3/8G1/2×G1/2G1/2×R1/2
耐食材質
SUS316
ZPS-336ZPS-386ZPS-446ZPS-496

規格表

型番接続ねじHgf1f2L1×M1L2×M2
d1d2
ZPS-336G3/8G3/8B24721131822×25.419×21.9
ZPS-386G3/8R3/824721131822×25.419×21.9
ZPS-446G1/2G1/2B24923152027×31.224×27.7
ZPS-496G1/2R1/224923152027×31.224×27.7

外形図

パイプサイフォン 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

配管方法例

パイプサイフォン 使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/2×G1/2
ステンレス(SUS316)
ZPS-446
4589528253922
1個
G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
ZPS-496
4589528253939
1個
G3/8×G3/8
ステンレス(SUS316)
ZPS-336
4589528253908
1個
G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
ZPS-386
4589528253915
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,487
( 14,836 )
4日目
13,487
( 14,836 )
4日目
13,334
( 14,667 )
4日目
13,334
( 14,667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品です。
・ユニオン式なので圧力計の方向を決めることが出来ます。
【用途】
・ゲージコックと配管の間に取り付ける継手です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプサイフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサイフォン
O型メートルパイプ
ZKV-1 ダンプナ
ゲージコック SUS製
KV-2 ダンプナ
メートルコック SUS製
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格13,334-3,608 -3,970 -14,048 -7,270 -6,517 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜
用途その他その他その他その他その他その他
最高使用圧力(Mpa)200.5202200.5

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング