17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゲージコック 黄銅製

通常単価(税別)
6,6527,866
税込単価
7,3178,653
通常出荷日:4日目

【特長】・圧力計を取り外す際、流体を遮断するのに使用します。・ユニオン式なので圧力計の方向を決めること...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用圧力:2MPa
  • 使用流体:液体
  • 一般材質 黄銅製
型番ねじサイズ(メス×オス)
ZGC-331G3/8×G3/8
ZGC-381G3/8×R3/8
ZGC-441G1/2×G1/2
ZGC-491G1/2×R1/2

外形図

ゲージコック 黄銅製 外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/2×G1/2
ZGC-441
4589528252994
1個
G1/2×R1/2
ZGC-491
4589528253007
1個
G3/8×G3/8
ZGC-331
4589528252970
1個
G3/8×R3/8
ZGC-381
4589528252987
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,866
( 8,653 )
4日目
7,866
( 8,653 )
4日目
6,652
( 7,317 )
4日目
6,652
( 7,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計を取り外す際、流体を遮断するのに使用します。
・ユニオン式なので圧力計の方向を決めることが出来ます。
【用途】
・圧力計と配管の間に取り付けるコックです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージコック 黄銅製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージコック 黄銅製
ゲージコック SUS製
メートルコック SUS製
KV-2 ダンプナ
O型メートルパイプ
ZKV-1 ダンプナ
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格6,652-14,048 -6,517 -7,270 -3,608 -3,970 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目
用途その他その他その他その他その他その他
材質黄銅ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)---
最高使用圧力(Mpa)220.5200.520
使用流体液体液体液体液体蒸気液体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング