17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USTオールステンレス製真空計 立型(A、B)

通常単価(税別)
13,49317,865
税込単価
14,84219,652
通常出荷日:4日目

【特長】・全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさケース
外観
接続ねじ圧力スパン
(MPa)
接液部材質精度
G1/4(PF)R1/4(PT)G3/8(PF)R3/8(PT)G1/2(PF)R1/2(PT)
60A-UST-226AUST-726AUST-326AUST-826A--【真空】
-0.1~0
【株】
SUS316
【ブルドン管】
SUS316
±1.6%F.S
75A---UST-336AUST-836A--
B取付穴--UST-336BUST-836B--
100A---UST-346AUST-846AUST-446AUST-946A
B取付穴--UST-346BUST-846BUST-446BUST-946B
  • ケースタイプ:一般ケース
  • ケース材質:SUS304

規格表

UST-A

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
DabfLHh
60T1/463113214178856.5
3/8189260.5
75U3/8781842181411677
100T3/81031242181913482.5
U1/210318462017157105.5

UST-B

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
DD1D3abd2fLHh
75U3/878988819434.5181412677
100T3/810312811513445.51819146.582.5
U1/210312811519475.52017169.593

外形図

UST-A

USTオールステンレス製真空計 立型(A、B) 外形図1

UST-B

USTオールステンレス製真空計 立型(A、B) 外形図2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

ケース形状

接続部形状

最小発注数量
60
G1/4
UST-226A--0.1MPA
4589528241585
A
T
1個
60
G3/8
UST-326A--0.1MPA
4589528241998
A
T
1個
60
R1/4
UST-726A--0.1MPA
4589528243725
A
T
1個
60
R3/8
UST-826A--0.1MPA
4589528244135
A
T
1個
100
G1/2
UST-446A--0.1MPA
4589528243312
A
U
1個
75
G3/8
UST-336A--0.1MPA
4589528242438
A
U
1個
100
G3/8
UST-346A--0.1MPA
4589528242872
A
U
1個
100
R1/2
UST-946A--0.1MPA
4589528245453
A
U
1個
75
R3/8
UST-836A--0.1MPA
4589528244579
A
U
1個
100
R3/8
UST-846A--0.1MPA
4589528245019
A
U
1個
100
G1/2
UST-446B--0.1MPA
4589528246771
B
U
1個
75
G3/8
UST-336B--0.1MPA
4589528245897
B
U
1個
100
G3/8
UST-346B--0.1MPA
4589528246337
B
U
1個
100
R1/2
UST-946B--0.1MPA
4589528248096
B
U
1個
75
R3/8
UST-836B--0.1MPA
4589528247211
B
U
1個
100
R3/8
UST-846B--0.1MPA
4589528247655
B
U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,493
( 14,842 )
4日目
15,390
( 16,929 )
4日目
16,104
( 17,714 )
4日目
16,140
( 17,754 )
4日目
17,115
( 18,827 )
4日目
14,682
( 16,150 )
4日目
16,365
( 18,002 )
4日目
17,865
( 19,652 )
4日目
15,345
( 16,880 )
4日目
17,115
( 18,827 )
4日目
17,115
( 18,827 )
4日目
14,682
( 16,150 )
4日目
16,365
( 18,002 )
4日目
17,865
( 19,652 )
4日目
15,345
( 16,880 )
4日目
17,115
( 18,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。
・腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
・タイプ、圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。
・防滴構造の製品も製作しております。
【用途】
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USTオールステンレス製真空計 立型(A、B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USTオールステンレス製真空計 立型(A、B)
USTオールステンレス製真空計 埋込形(D)
IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格13,493-14,718 -9,302 -9,919 -9,919 -8,745 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプステンレス圧力計ステンレス圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
圧力スパン(Mpa)-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング