17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 耐振 縁無し(A)

通常単価(税別)
11,22812,453
税込単価
12,35113,698
通常出荷日:4日目

樹脂製密閉ケースのため屋外、湿気や埃の多い場所などでご使用いただけます。【特長】・耐震性を備えています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • ケース径 (mm)
    100
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • 圧力スパン (Mpa)
    -0.1
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    MPP樹脂
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/2
MPP-446A--0.1MPA-V
4589528142639
1個
G3/8
MPP-346A--0.1MPA-V
4589528142196
1個
R1/2
MPP-946A--0.1MPA-V
4589528143957
1個
R3/8
MPP-846A--0.1MPA-V
4589528143513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,841
( 13,025 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂製密閉ケースのため屋外、湿気や埃の多い場所などでご使用いただけます。
【特長】
・耐震性を備えています。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 耐振 縁無し(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 耐振 縁無し(A)
MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 縁無し(A)
MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 蒸気用 縁無し(A)
IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格11,228-10,617 -11,228 -9,919 -9,302 -9,919 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂
ケース径(mm)100100100606060
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング