17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPPプラスチック密閉連成計 丸縁形(B)

通常単価(税別)
7,6439,028
税込単価
8,4079,931
通常出荷日:10日目

【特長】・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・取扱い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    B
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    MPP樹脂
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 66 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
-0.1~0.1
MPP-441B-0.1/-0.1MPA
4589528218549
1個
100
G1/2
-0.1~0.2
MPP-441B-0.2/-0.1MPA
4589528218556
1個
100
G1/2
-0.1~0.3
MPP-441B-0.3/-0.1MPA
4589528218563
1個
100
G1/2
-0.1~0.4
MPP-441B-0.4/-0.1MPA
4589528218570
1個
100
G1/2
-0.1~0.5
MPP-441B-0.5/-0.1MPA
4589528218587
1個
100
G1/2
-0.1~0.6
MPP-441B-0.6/-0.1MPA
4589528218594
1個
100
G1/2
-0.1~0.25
MPP-441B-0.25/-0.1MPA
4589528218617
1個
100
G1/2
-0.1~1
MPP-441B-1/-0.1MPA
4589528218525
1個
100
G1/2
-0.1~1.6
MPP-441B-1.6/-0.1MPA
4589528218488
1個
100
G1/2
-0.1~2
MPP-441B-2/-0.1MPA
4589528218532
1個
100
G1/2
-0.1~2.5
MPP-441B-2.5/-0.1MPA
4589528218501
1個
75
G3/8
-0.1~0.1
MPP-331B-0.1/-0.1MPA
4589528217665
1個
75
G3/8
-0.1~0.2
MPP-331B-0.2/-0.1MPA
4589528217672
1個
75
G3/8
-0.1~0.3
MPP-331B-0.3/-0.1MPA
4589528217689
1個
75
G3/8
-0.1~0.4
MPP-331B-0.4/-0.1MPA
4589528217696
1個
75
G3/8
-0.1~0.5
MPP-331B-0.5/-0.1MPA
4589528217702
1個
75
G3/8
-0.1~0.6
MPP-331B-0.6/-0.1MPA
4589528217719
1個
75
G3/8
-0.1~0.25
MPP-331B-0.25/-0.1MPA
4589528217733
1個
75
G3/8
-0.1~1
MPP-331B-1/-0.1MPA
4589528217641
1個
75
G3/8
-0.1~1.6
MPP-331B-1.6/-0.1MPA
4589528217603
1個
75
G3/8
-0.1~2
MPP-331B-2/-0.1MPA
4589528217658
1個
75
G3/8
-0.1~2.5
MPP-331B-2.5/-0.1MPA
4589528217627
1個
100
G3/8
-0.1~0.1
MPP-341B-0.1/-0.1MPA
4589528218105
1個
100
G3/8
-0.1~0.2
MPP-341B-0.2/-0.1MPA
4589528218112
1個
100
G3/8
-0.1~0.3
MPP-341B-0.3/-0.1MPA
4589528218129
1個
100
G3/8
-0.1~0.4
MPP-341B-0.4/-0.1MPA
4589528218136
1個
100
G3/8
-0.1~0.5
MPP-341B-0.5/-0.1MPA
4589528218143
1個
100
G3/8
-0.1~0.6
MPP-341B-0.6/-0.1MPA
4589528218150
1個
100
G3/8
-0.1~0.25
MPP-341B-0.25/-0.1MPA
4589528218174
1個
100
G3/8
-0.1~1
MPP-341B-1/-0.1MPA
4589528218082
1個
100
G3/8
-0.1~1.6
MPP-341B-1.6/-0.1MPA
4589528218044
1個
100
G3/8
-0.1~2
MPP-341B-2/-0.1MPA
4589528218099
1個
100
G3/8
-0.1~2.5
MPP-341B-2.5/-0.1MPA
4589528218068
1個
100
R1/2
-0.1~0.1
MPP-941B-0.1/-0.1MPA
4589528219867
1個
100
R1/2
-0.1~0.2
MPP-941B-0.2/-0.1MPA
4589528219874
1個
100
R1/2
-0.1~0.3
MPP-941B-0.3/-0.1MPA
4589528219881
1個
100
R1/2
-0.1~0.4
MPP-941B-0.4/-0.1MPA
4589528219898
1個
100
R1/2
-0.1~0.5
MPP-941B-0.5/-0.1MPA
4589528219904
1個
100
R1/2
-0.1~0.6
MPP-941B-0.6/-0.1MPA
4589528219911
1個
100
R1/2
-0.1~0.25
MPP-941B-0.25/-0.1MPA
4589528219935
1個
100
R1/2
-0.1~1
MPP-941B-1/-0.1MPA
4589528219843
1個
100
R1/2
-0.1~1.6
MPP-941B-1.6/-0.1MPA
4589528219805
1個
100
R1/2
-0.1~2
MPP-941B-2/-0.1MPA
4589528219850
1個
100
R1/2
-0.1~2.5
MPP-941B-2.5/-0.1MPA
4589528219829
1個
75
R3/8
-0.1~0.1
MPP-831B-0.1/-0.1MPA
4589528218983
1個
75
R3/8
-0.1~0.2
MPP-831B-0.2/-0.1MPA
4589528218990
1個
75
R3/8
-0.1~0.3
MPP-831B-0.3/-0.1MPA
4589528219003
1個
75
R3/8
-0.1~0.4
MPP-831B-0.4/-0.1MPA
4589528219010
1個
75
R3/8
-0.1~0.5
MPP-831B-0.5/-0.1MPA
4589528219027
1個
75
R3/8
-0.1~0.6
MPP-831B-0.6/-0.1MPA
4589528219034
1個
75
R3/8
-0.1~0.25
MPP-831B-0.25/-0.1MPA
4589528219058
1個
75
R3/8
-0.1~1
MPP-831B-1/-0.1MPA
4589528218969
1個
75
R3/8
-0.1~1.6
MPP-831B-1.6/-0.1MPA
4589528218921
1個
75
R3/8
-0.1~2
MPP-831B-2/-0.1MPA
4589528218976
1個
75
R3/8
-0.1~2.5
MPP-831B-2.5/-0.1MPA
4589528218945
1個
100
R3/8
-0.1~0.1
MPP-841B-0.1/-0.1MPA
4589528219423
1個
100
R3/8
-0.1~0.2
MPP-841B-0.2/-0.1MPA
4589528219430
1個
100
R3/8
-0.1~0.3
MPP-841B-0.3/-0.1MPA
4589528219447
1個
100
R3/8
-0.1~0.4
MPP-841B-0.4/-0.1MPA
4589528219454
1個
100
R3/8
-0.1~0.5
MPP-841B-0.5/-0.1MPA
4589528219461
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,780
( 9,658 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
8,399
( 9,239 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,646
( 9,511 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPPプラスチック密閉連成計 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPPプラスチック密閉連成計 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉連成計 耐振形 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉連成計 蒸気用 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉連成計 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉連成計 耐振形 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉連成計 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,643-8,311 -7,941 -7,643 -8,311 -7,941 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状BBBAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング