17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPPプラスチック密閉連成計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
7,6439,028
税込単価
8,4079,931
通常出荷日:10日目

【特長】・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・取扱い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    MPP樹脂
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 66 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。

大きさケース外観一般用途
G3/8B(PF)R3/8(PT)G1/2B(PF)R1/2(PT)
75AMPP-331AMPP-831A--
100AMPP-341AMPP-841AMPP-441AMPP-941A
大きさケース
外観
圧力スパン
(MPa)
接続部材質ケース材質精度
75A【連成】
-0.1~0.06

-0.1~2.5
【株】
C3604

【ブルドン管】
C2700T
MPP
樹脂
ねじ蓋ケース
±1.6%F.S
100A

規格表

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
D2φabfLHh
751/490792048141411772
3/81812176
1001/41151042151.51414156.599
3/818160.5103
1/22017162.5105

外形図

MPPプラスチック密閉連成計 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
-0.1~0.1
MPP-441A-0.1/-0.1MPA
4589528211403
1個
100
G1/2
-0.1~0.2
MPP-441A-0.2/-0.1MPA
4589528211410
1個
100
G1/2
-0.1~0.3
MPP-441A-0.3/-0.1MPA
4589528211427
1個
100
G1/2
-0.1~0.4
MPP-441A-0.4/-0.1MPA
4589528211434
1個
100
G1/2
-0.1~0.5
MPP-441A-0.5/-0.1MPA
4589528211441
1個
100
G1/2
-0.1~0.6
MPP-441A-0.6/-0.1MPA
4589528211458
1個
100
G1/2
-0.1~0.25
MPP-441A-0.25/-0.1MPA
4589528211472
1個
100
G1/2
-0.1~1
MPP-441A-1/-0.1MPA
4589528211380
1個
100
G1/2
-0.1~1.6
MPP-441A-1.6/-0.1MPA
4589528211342
1個
100
G1/2
-0.1~2
MPP-441A-2/-0.1MPA
4589528211397
1個
100
G1/2
-0.1~2.5
MPP-441A-2.5/-0.1MPA
4589528211366
1個
75
G3/8
-0.1~0.1
MPP-331A-0.1/-0.1MPA
4589528210529
1個
75
G3/8
-0.1~0.2
MPP-331A-0.2/-0.1MPA
4589528210536
1個
75
G3/8
-0.1~0.3
MPP-331A-0.3/-0.1MPA
4589528210543
1個
75
G3/8
-0.1~0.4
MPP-331A-0.4/-0.1MPA
4589528210550
1個
75
G3/8
-0.1~0.5
MPP-331A-0.5/-0.1MPA
4589528210567
1個
75
G3/8
-0.1~0.6
MPP-331A-0.6/-0.1MPA
4589528210574
1個
75
G3/8
-0.1~0.25
MPP-331A-0.25/-0.1MPA
4589528210598
1個
75
G3/8
-0.1~1
MPP-331A-1/-0.1MPA
4589528210505
1個
75
G3/8
-0.1~1.6
MPP-331A-1.6/-0.1MPA
4589528210468
1個
75
G3/8
-0.1~2
MPP-331A-2/-0.1MPA
4589528210512
1個
75
G3/8
-0.1~2.5
MPP-331A-2.5/-0.1MPA
4589528210482
1個
100
G3/8
-0.1~0.1
MPP-341A-0.1/-0.1MPA
4589528210963
1個
100
G3/8
-0.1~0.2
MPP-341A-0.2/-0.1MPA
4589528210970
1個
100
G3/8
-0.1~0.3
MPP-341A-0.3/-0.1MPA
4589528210987
1個
100
G3/8
-0.1~0.4
MPP-341A-0.4/-0.1MPA
4589528210994
1個
100
G3/8
-0.1~0.5
MPP-341A-0.5/-0.1MPA
4589528211007
1個
100
G3/8
-0.1~0.6
MPP-341A-0.6/-0.1MPA
4589528211014
1個
100
G3/8
-0.1~0.25
MPP-341A-0.25/-0.1MPA
4589528211038
1個
100
G3/8
-0.1~1
MPP-341A-1/-0.1MPA
4589528210949
1個
100
G3/8
-0.1~1.6
MPP-341A-1.6/-0.1MPA
4589528210901
1個
100
G3/8
-0.1~2
MPP-341A-2/-0.1MPA
4589528210956
1個
100
G3/8
-0.1~2.5
MPP-341A-2.5/-0.1MPA
4589528210925
1個
100
R1/2
-0.1~0.1
MPP-941A-0.1/-0.1MPA
4589528212721
1個
100
R1/2
-0.1~0.2
MPP-941A-0.2/-0.1MPA
4589528212738
1個
100
R1/2
-0.1~0.3
MPP-941A-0.3/-0.1MPA
4589528212745
1個
100
R1/2
-0.1~0.4
MPP-941A-0.4/-0.1MPA
4589528212752
1個
100
R1/2
-0.1~0.5
MPP-941A-0.5/-0.1MPA
4589528212769
1個
100
R1/2
-0.1~0.6
MPP-941A-0.6/-0.1MPA
4589528212776
1個
100
R1/2
-0.1~0.25
MPP-941A-0.25/-0.1MPA
4589528212790
1個
100
R1/2
-0.1~1
MPP-941A-1/-0.1MPA
4589528212707
1個
100
R1/2
-0.1~1.6
MPP-941A-1.6/-0.1MPA
4589528212660
1個
100
R1/2
-0.1~2
MPP-941A-2/-0.1MPA
4589528212714
1個
100
R1/2
-0.1~2.5
MPP-941A-2.5/-0.1MPA
4589528212684
1個
75
R3/8
-0.1~0.1
MPP-831A-0.1/-0.1MPA
4589528211847
1個
75
R3/8
-0.1~0.2
MPP-831A-0.2/-0.1MPA
4589528211854
1個
75
R3/8
-0.1~0.3
MPP-831A-0.3/-0.1MPA
4589528211861
1個
75
R3/8
-0.1~0.4
MPP-831A-0.4/-0.1MPA
4589528211878
1個
75
R3/8
-0.1~0.5
MPP-831A-0.5/-0.1MPA
4589528211885
1個
75
R3/8
-0.1~0.6
MPP-831A-0.6/-0.1MPA
4589528211892
1個
75
R3/8
-0.1~0.25
MPP-831A-0.25/-0.1MPA
4589528211915
1個
75
R3/8
-0.1~1
MPP-831A-1/-0.1MPA
4589528211823
1個
75
R3/8
-0.1~1.6
MPP-831A-1.6/-0.1MPA
4589528211786
1個
75
R3/8
-0.1~2
MPP-831A-2/-0.1MPA
4589528211830
1個
75
R3/8
-0.1~2.5
MPP-831A-2.5/-0.1MPA
4589528211809
1個
100
R3/8
-0.1~0.1
MPP-841A-0.1/-0.1MPA
4589528212288
1個
100
R3/8
-0.1~0.2
MPP-841A-0.2/-0.1MPA
4589528212295
1個
100
R3/8
-0.1~0.3
MPP-841A-0.3/-0.1MPA
4589528212301
1個
100
R3/8
-0.1~0.4
MPP-841A-0.4/-0.1MPA
4589528212318
1個
100
R3/8
-0.1~0.5
MPP-841A-0.5/-0.1MPA
4589528212325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,780
( 9,658 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
8,399
( 9,239 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,670
( 9,537 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,646
( 9,511 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目
8,288
( 9,117 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPPプラスチック密閉連成計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング