17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 縁無し形(A)

通常単価(税別)
7,77512,123
税込単価
8,55313,335
通常出荷日:10日目

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    MPP樹脂
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BD

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
精度
G3/8B(PF)R3/8(PT)G1/2B(PF)R1/2(PT)
75MPK-331AMPK-831A--【圧力】
(0~0.06)~(0~100)
±1.6%F.S
100MPK-341AMPK-841AMPK-441AMPK-941A【圧力】
(0~0.06)~(0~200)
  • ケース外観:A
  • ケース材質:アルミ黒ケース
接続部材質
  • 株:C3604
  • ブルドン管:C2700T/SUS316(10MPa以上)

規格表

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
D2φabfLHh
753/890792048181412176
1003/81151042151.51814(17)160.5103
1/22017162.5105

( )内の寸法はステンレス製

外形図

MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

プルドン管材質

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPP-441A-0.05MPA-V
4589528213681
C2680TW
1個
100
G1/2
0.06
MPP-441A-0.06MPA-V
4589528213698
C2680TW
1個
100
G1/2
0.1
MPP-441A-0.1MPA-V
4589528213728
C2680TW
1個
100
G1/2
0.2
MPP-441A-0.2MPA-V
4589528213735
C2680TW
1個
100
G1/2
0.3
MPP-441A-0.3MPA-V
4589528213742
C2680TW
1個
100
G1/2
0.4
MPP-441A-0.4MPA-V
4589528213759
C2680TW
1個
100
G1/2
0.5
MPP-441A-0.5MPA-V
4589528213766
C2680TW
1個
100
G1/2
0.6
MPP-441A-0.6MPA-V
4589528213773
C2680TW
1個
100
G1/2
0.7
MPP-441A-0.7MPA-V
4589528213780
C2680TW
1個
100
G1/2
0.16
MPP-441A-0.16MPA-V
4589528213704
C2680TW
1個
100
G1/2
0.25
MPP-441A-0.25MPA-V
4589528213711
C2680TW
1個
100
G1/2
1
MPP-441A-1MPA-V
4589528213797
C2680TW
1個
100
G1/2
1.6
MPP-441A-1.6MPA-V
4589528213964
C2680TW
1個
100
G1/2
2
MPP-441A-2MPA-V
4589528213803
C2680TW
1個
100
G1/2
2.5
MPP-441A-2.5MPA-V
4589528213995
C2680TW
1個
100
G1/2
3
MPP-441A-3MPA-V
4589528213810
C2680TW
1個
100
G1/2
3.5
MPP-441A-3.5MPA-V
4589528214015
C2680TW
1個
100
G1/2
4
MPP-441A-4MPA-V
4589528213827
C2680TW
1個
100
G1/2
5
MPP-441A-5MPA-V
4589528213834
C2680TW
1個
100
G1/2
6
MPP-441A-6MPA-V
4589528213841
C2680TW
1個
100
G1/2
7
MPP-441A-7MPA-V
4589528213858
C2680TW
1個
100
G1/2
10
MPP-441A-10MPA-V
4589528213865
SUS316
1個
100
G1/2
16
MPP-441A-16MPA-V
4589528213872
SUS316
1個
100
G1/2
20
MPP-441A-20MPA-V
4589528213889
SUS316
1個
100
G1/2
25
MPP-441A-25MPA-V
4589528213896
SUS316
1個
100
G1/2
30
MPP-441A-30MPA-V
4589528213902
SUS316
1個
100
G1/2
35
MPP-441A-35MPA-V
4589528213919
SUS316
1個
100
G1/2
40
MPP-441A-40MPA-V
4589528213926
SUS316
1個
75
G3/8
0.05
MPP-331A-0.05MPA-V
4589528212806
C2680TW
1個
75
G3/8
0.06
MPP-331A-0.06MPA-V
4589528212813
C2680TW
1個
75
G3/8
0.1
MPP-331A-0.1MPA-V
4589528212844
C2680TW
1個
75
G3/8
0.2
MPP-331A-0.2MPA-V
4589528212851
C2680TW
1個
75
G3/8
0.3
MPP-331A-0.3MPA-V
4589528212868
C2680TW
1個
75
G3/8
0.4
MPP-331A-0.4MPA-V
4589528212875
C2680TW
1個
75
G3/8
0.5
MPP-331A-0.5MPA-V
4589528212882
C2680TW
1個
75
G3/8
0.6
MPP-331A-0.6MPA-V
4589528212899
C2680TW
1個
75
G3/8
0.7
MPP-331A-0.7MPA-V
4589528212905
C2680TW
1個
75
G3/8
0.16
MPP-331A-0.16MPA-V
4589528212820
C2680TW
1個
75
G3/8
0.25
MPP-331A-0.25MPA-V
4589528212837
C2680TW
1個
75
G3/8
1
MPP-331A-1MPA-V
4589528212912
C2680TW
1個
75
G3/8
1.6
MPP-331A-1.6MPA-V
4589528213087
C2680TW
1個
75
G3/8
2
MPP-331A-2MPA-V
4589528212929
C2680TW
1個
75
G3/8
2.5
MPP-331A-2.5MPA-V
4589528213117
C2680TW
1個
75
G3/8
3
MPP-331A-3MPA-V
4589528212936
C2680TW
1個
75
G3/8
3.5
MPP-331A-3.5MPA-V
4589528213131
C2680TW
1個
75
G3/8
4
MPP-331A-4MPA-V
4589528212943
C2680TW
1個
75
G3/8
5
MPP-331A-5MPA-V
4589528212950
C2680TW
1個
75
G3/8
6
MPP-331A-6MPA-V
4589528212967
C2680TW
1個
75
G3/8
7
MPP-331A-7MPA-V
4589528212974
C2680TW
1個
75
G3/8
10
MPP-331A-10MPA-V
4589528212981
SUS316
1個
75
G3/8
16
MPP-331A-16MPA-V
4589528212998
SUS316
1個
75
G3/8
20
MPP-331A-20MPA-V
4589528213001
SUS316
1個
75
G3/8
25
MPP-331A-25MPA-V
4589528213018
SUS316
1個
75
G3/8
30
MPP-331A-30MPA-V
4589528213025
SUS316
1個
75
G3/8
35
MPP-331A-35MPA-V
4589528213032
SUS316
1個
100
G3/8
0.05
MPP-341A-0.05MPA-V
4589528213247
C2680TW
1個
100
G3/8
0.06
MPP-341A-0.06MPA-V
4589528213254
C2680TW
1個
100
G3/8
0.1
MPP-341A-0.1MPA-V
4589528213285
C2680TW
1個
100
G3/8
0.2
MPP-341A-0.2MPA-V
4589528213292
C2680TW
1個
100
G3/8
0.3
MPP-341A-0.3MPA-V
4589528213308
C2680TW
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,878
( 13,066 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
8,731
( 9,604 )
10日目
9,264
( 10,190 )
10日目
9,264
( 10,190 )
10日目
9,436
( 10,380 )
10日目
9,436
( 10,380 )
10日目
10,262
( 11,288 )
10日目
10,262
( 11,288 )
10日目
10,262
( 11,288 )
10日目
10,262
( 11,288 )
10日目
11,070
( 12,177 )
10日目
11,070
( 12,177 )
10日目
11,070
( 12,177 )
10日目
11,093
( 12,202 )
10日目
9,969
( 10,966 )
10日目
8,174
( 8,991 )
10日目
7,775
( 8,553 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
8,174
( 8,991 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
7,853
( 8,638 )
10日目
8,311
( 9,142 )
10日目
8,311
( 9,142 )
10日目
8,708
( 9,579 )
10日目
8,708
( 9,579 )
10日目
9,943
( 10,937 )
10日目
9,943
( 10,937 )
10日目
9,943
( 10,937 )
10日目
9,943
( 10,937 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
11,497
( 12,647 )
10日目
10,273
( 11,300 )
10日目
8,608
( 9,469 )
10日目
8,349
( 9,184 )
10日目
8,349
( 9,184 )
10日目

詳細情報

基本情報

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
【特長】
・密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉圧力計 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉真空計 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉圧力計 蒸気用 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,775-6,761 -8,174 -7,508 -7,445 -7,853 -
通常出荷日10日目4日目〜10日目10日目10日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAB

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング