17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPP密閉形圧力計(樹脂ケース) B形

通常単価(税別)
7,17111,290
税込単価
7,88812,419
通常出荷日:10日目

空圧、油圧、その他一般圧力測定用として製作された圧力計です。【特長】・ポリカーボネート製密閉ケースのた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    B
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    ポリカーボネート
  • 接続部材質
    C3604BD
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~45
  • ケース色
  • 保護等級
    IP34相当

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、文字盤などが異なります。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

プルドン管材質

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPP-441B-0.05MPA
4589528218181
C2680TW
1個
100
G1/2
0.06
MPP-441B-0.06MPA
4589528218198
C2680TW
1個
100
G1/2
0.1
MPP-441B-0.1MPA
4589528218228
C2680TW
1個
100
G1/2
0.2
MPP-441B-0.2MPA
4589528218235
C2680TW
1個
100
G1/2
0.3
MPP-441B-0.3MPA
4589528218242
C2680TW
1個
100
G1/2
0.4
MPP-441B-0.4MPA
4589528218259
C2680TW
1個
100
G1/2
0.5
MPP-441B-0.5MPA
4589528218266
C2680TW
1個
100
G1/2
0.6
MPP-441B-0.6MPA
4589528218273
C2680TW
1個
100
G1/2
0.7
MPP-441B-0.7MPA
4589528218280
C2680TW
1個
100
G1/2
0.16
MPP-441B-0.16MPA
4589528218204
C2680TW
1個
100
G1/2
0.25
MPP-441B-0.25MPA
4589528218211
C2680TW
1個
100
G1/2
1
MPP-441B-1MPA
4589528218297
C2680TW
1個
100
G1/2
1.6
MPP-441B-1.6MPA
4589528218464
C2680TW
1個
100
G1/2
2
MPP-441B-2MPA
4589528218303
C2680TW
1個
100
G1/2
2.5
MPP-441B-2.5MPA
4589528218495
C2680TW
1個
100
G1/2
3
MPP-441B-3MPA
4589528218310
C2680TW
1個
100
G1/2
3.5
MPP-441B-3.5MPA
4589528218518
C2680TW
1個
100
G1/2
4
MPP-441B-4MPA
4589528218327
C2680TW
1個
100
G1/2
5
MPP-441B-5MPA
4589528218334
C2680TW
1個
100
G1/2
6
MPP-441B-6MPA
4589528218341
C2680TW
1個
100
G1/2
7
MPP-441B-7MPA
4589528218358
C2680TW
1個
100
G1/2
10
MPP-441B-10MPA
4589528218365
SUS316
1個
100
G1/2
16
MPP-441B-16MPA
4589528218372
SUS316
1個
100
G1/2
20
MPP-441B-20MPA
4589528218389
SUS316
1個
100
G1/2
25
MPP-441B-25MPA
4589528218396
SUS316
1個
100
G1/2
30
MPP-441B-30MPA
4589528218402
SUS316
1個
100
G1/2
35
MPP-441B-35MPA
4589528218419
SUS316
1個
100
G1/2
40
MPP-441B-40MPA
4589528218426
SUS316
1個
75
G3/8
0.05
MPP-331B-0.05MPA
4589528217306
C2680TW
1個
75
G3/8
0.06
MPP-331B-0.06MPA
4589528217313
C2680TW
1個
75
G3/8
0.1
MPP-331B-0.1MPA
4589528217344
C2680TW
1個
75
G3/8
0.2
MPP-331B-0.2MPA
4589528217351
C2680TW
1個
75
G3/8
0.3
MPP-331B-0.3MPA
4589528217368
C2680TW
1個
75
G3/8
0.4
MPP-331B-0.4MPA
4589528217375
C2680TW
1個
75
G3/8
0.5
MPP-331B-0.5MPA
4589528217382
C2680TW
1個
75
G3/8
0.6
MPP-331B-0.6MPA
4589528217399
C2680TW
1個
75
G3/8
0.7
MPP-331B-0.7MPA
4589528217405
C2680TW
1個
75
G3/8
0.16
MPP-331B-0.16MPA
4589528217320
C2680TW
1個
75
G3/8
0.25
MPP-331B-0.25MPA
4589528217337
C2680TW
1個
75
G3/8
1
MPP-331B-1MPA
4589528217412
C2680TW
1個
75
G3/8
1.6
MPP-331B-1.6MPA
4589528217580
C2680TW
1個
75
G3/8
2
MPP-331B-2MPA
4589528217429
C2680TW
1個
75
G3/8
2.5
MPP-331B-2.5MPA
4589528217610
C2680TW
1個
75
G3/8
3
MPP-331B-3MPA
4589528217436
C2680TW
1個
75
G3/8
3.5
MPP-331B-3.5MPA
4589528217634
C2680TW
1個
75
G3/8
4
MPP-331B-4MPA
4589528217443
C2680TW
1個
75
G3/8
5
MPP-331B-5MPA
4589528217450
C2680TW
1個
75
G3/8
6
MPP-331B-6MPA
4589528217467
C2680TW
1個
75
G3/8
7
MPP-331B-7MPA
4589528217474
C2680TW
1個
75
G3/8
10
MPP-331B-10MPA
4589528217481
SUS316
1個
75
G3/8
16
MPP-331B-16MPA
4589528217498
SUS316
1個
75
G3/8
20
MPP-331B-20MPA
4589528217504
SUS316
1個
75
G3/8
25
MPP-331B-25MPA
4589528217511
SUS316
1個
75
G3/8
30
MPP-331B-30MPA
4589528217528
SUS316
1個
75
G3/8
35
MPP-331B-35MPA
4589528217535
SUS316
1個
100
G3/8
0.05
MPP-341B-0.05MPA
4589528217740
C2680TW
1個
100
G3/8
0.06
MPP-341B-0.06MPA
4589528217757
C2680TW
1個
100
G3/8
0.1
MPP-341B-0.1MPA
4589528217788
C2680TW
1個
100
G3/8
0.2
MPP-341B-0.2MPA
4589528217795
C2680TW
1個
100
G3/8
0.3
MPP-341B-0.3MPA
4589528217801
C2680TW
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,044
( 12,148 )
10日目
9,919
( 10,911 )
10日目
8,151
( 8,966 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,151
( 8,966 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,597
( 9,457 )
10日目
8,597
( 9,457 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,432
( 11,475 )
10日目
9,302
( 10,232 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
10,092
( 11,101 )
10日目
10,092
( 11,101 )
10日目
10,665
( 11,732 )
10日目
9,535
( 10,489 )
10日目
7,767
( 8,544 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目

詳細情報

基本情報

空圧、油圧、その他一般圧力測定用として製作された圧力計です。
【特長】
・ポリカーボネート製密閉ケースのため、屋外、湿気や埃の多い場所などでも使用可能です。
・圧力範囲の種類が豊富です。
・取り扱いが容易で耐久性も優れています。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、文字盤などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPP密閉形圧力計(樹脂ケース) B形のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPP密閉形圧力計(樹脂ケース) B形
MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉真空計 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉圧力計 蒸気用 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉真空計 耐振形 丸縁形(B)
MPPプラスチック密閉真空計 蒸気用 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,171-7,853 -7,508 -7,445 -8,174 -7,792 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状BBBBBB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング