17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPPプラスチック密閉圧力計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
7,17111,290特別価格
税込単価
7,88812,419特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
精度
G3/8B(PF)R3/8(PT)G1/2B(PF)R1/2(PT)
75MPP-331AMPP-831A--【圧力】
(0~0.06)~(0~100)
±1.6%F.S
100MPP-341AMPP-841AMPP-441AMPP-941A
  • ケース外観:A
  • ケース材質:MPP 樹脂 ねじ蓋ケース
接続部材質
  • 株:C3604
  • ブルドン管:C2700T/SUS316(10MPa以上)

規格表

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
D2φabfLHh
753/890792048181412176
1003/81151042151.51814(17)160.5103
1/22017162.5105

( )内の寸法はステンレス製

外形図

MPPプラスチック密閉圧力計 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

プルドン管材質

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPP-441A-0.05MPA
4589528211045
C2680TW
1個
100
G1/2
0.06
MPP-441A-0.06MPA
4589528211052
C2680TW
1個
100
G1/2
0.1
MPP-441A-0.1MPA
4589528211083
C2680TW
1個
100
G1/2
0.2
MPP-441A-0.2MPA
4589528211090
C2680TW
1個
100
G1/2
0.3
MPP-441A-0.3MPA
4589528211106
C2680TW
1個
100
G1/2
0.4
MPP-441A-0.4MPA
4589528211113
C2680TW
1個
100
G1/2
0.5
MPP-441A-0.5MPA
4589528211120
C2680TW
1個
100
G1/2
0.6
MPP-441A-0.6MPA
4589528211137
C2680TW
1個
100
G1/2
0.7
MPP-441A-0.7MPA
4589528211144
C2680TW
1個
100
G1/2
0.16
MPP-441A-0.16MPA
4589528211069
C2680TW
1個
100
G1/2
0.25
MPP-441A-0.25MPA
4589528211076
C2680TW
1個
100
G1/2
1
MPP-441A-1MPA
4589528211151
C2680TW
1個
100
G1/2
1.6
MPP-441A-1.6MPA
4589528211328
C2680TW
1個
100
G1/2
2
MPP-441A-2MPA
4589528211168
C2680TW
1個
100
G1/2
2.5
MPP-441A-2.5MPA
4589528211359
C2680TW
1個
100
G1/2
3
MPP-441A-3MPA
4589528211175
C2680TW
1個
100
G1/2
3.5
MPP-441A-3.5MPA
4589528211373
C2680TW
1個
100
G1/2
4
MPP-441A-4MPA
4589528211182
C2680TW
1個
100
G1/2
5
MPP-441A-5MPA
4589528211199
C2680TW
1個
100
G1/2
6
MPP-441A-6MPA
4589528211205
C2680TW
1個
100
G1/2
7
MPP-441A-7MPA
4589528211212
C2680TW
1個
100
G1/2
10
MPP-441A-10MPA
4589528211229
SUS316
1個
100
G1/2
16
MPP-441A-16MPA
4589528211236
SUS316
1個
100
G1/2
20
MPP-441A-20MPA
4589528211243
SUS316
1個
100
G1/2
25
MPP-441A-25MPA
4589528211250
SUS316
1個
100
G1/2
30
MPP-441A-30MPA
4589528211267
SUS316
1個
100
G1/2
35
MPP-441A-35MPA
4589528211274
SUS316
1個
100
G1/2
40
MPP-441A-40MPA
4589528211281
SUS316
1個
75
G3/8
0.05
MPP-331A-0.05MPA
4589528210161
C2680TW
1個
75
G3/8
0.06
MPP-331A-0.06MPA
4589528210178
C2680TW
1個
75
G3/8
0.1
MPP-331A-0.1MPA
4589528210208
C2680TW
1個
75
G3/8
0.2
MPP-331A-0.2MPA
4589528210215
C2680TW
1個
75
G3/8
0.3
MPP-331A-0.3MPA
4589528210222
C2680TW
1個
75
G3/8
0.4
MPP-331A-0.4MPA
4589528210239
C2680TW
1個
75
G3/8
0.5
MPP-331A-0.5MPA
4589528210246
C2680TW
1個
75
G3/8
0.6
MPP-331A-0.6MPA
4589528210253
C2680TW
1個
75
G3/8
0.7
MPP-331A-0.7MPA
4589528210260
C2680TW
1個
75
G3/8
0.16
MPP-331A-0.16MPA
4589528210185
C2680TW
1個
75
G3/8
0.25
MPP-331A-0.25MPA
4589528210192
C2680TW
1個
75
G3/8
1
MPP-331A-1MPA
4589528210277
C2680TW
1個
75
G3/8
1.6
MPP-331A-1.6MPA
4589528210444
C2680TW
1個
75
G3/8
2
MPP-331A-2MPA
4589528210284
C2680TW
1個
75
G3/8
2.5
MPP-331A-2.5MPA
4589528210475
C2680TW
1個
75
G3/8
3
MPP-331A-3MPA
4589528210291
C2680TW
1個
75
G3/8
3.5
MPP-331A-3.5MPA
4589528210499
C2680TW
1個
75
G3/8
4
MPP-331A-4MPA
4589528210307
C2680TW
1個
75
G3/8
5
MPP-331A-5MPA
4589528210314
C2680TW
1個
75
G3/8
6
MPP-331A-6MPA
4589528210321
C2680TW
1個
75
G3/8
7
MPP-331A-7MPA
4589528210338
C2680TW
1個
75
G3/8
10
MPP-331A-10MPA
4589528210345
SUS316
1個
75
G3/8
16
MPP-331A-16MPA
4589528210352
SUS316
1個
75
G3/8
20
MPP-331A-20MPA
4589528210369
SUS316
1個
75
G3/8
25
MPP-331A-25MPA
4589528210376
SUS316
1個
75
G3/8
30
MPP-331A-30MPA
4589528210383
SUS316
1個
75
G3/8
35
MPP-331A-35MPA
4589528210390
SUS316
1個
100
G3/8
0.05
MPP-341A-0.05MPA
4589528210604
C2680TW
1個
100
G3/8
0.06
MPP-341A-0.06MPA
4589528210611
C2680TW
1個
100
G3/8
0.1
MPP-341A-0.1MPA
4589528210642
C2680TW
1個
100
G3/8
0.2
MPP-341A-0.2MPA
4589528210659
C2680TW
1個
100
G3/8
0.3
MPP-341A-0.3MPA
4589528210666
C2680TW
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,044
( 12,148 )
10日目
9,919
( 10,911 )
10日目
8,151
( 8,966 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,151
( 8,966 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
7,892
( 8,681 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,597
( 9,457 )
10日目
8,597
( 9,457 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
9,523
( 10,475 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,237
( 11,261 )
10日目
10,432
( 11,475 )
10日目
9,302
( 10,232 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,1716,761
( 7,437 )
4日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,171
( 7,888 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
8,040
( 8,844 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
10,092
( 11,101 )
10日目
10,092
( 11,101 )
10日目
10,665
( 11,732 )
10日目
9,535
( 10,489 )
10日目
8,121
( 8,933 )
10日目
7,508
( 8,259 )
10日目
7,697
( 8,467 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・大きさ、ケース形状、圧力スパンの種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPPプラスチック密閉圧力計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPPプラスチック密閉圧力計 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉圧力計 耐振形 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉真空計 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉圧力計 蒸気用 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPPプラスチック密閉真空計 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,171-7,775 -7,508 -7,445 -8,174 -7,792 -
通常出荷日4日目〜10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング