17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)

通常単価(税別)
9,41210,481
税込単価
10,35311,529
通常出荷日:10日目

【特長】・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・取扱いが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • 圧力スパン (Mpa)
    -0.1
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
MPK-441A--0.1MPA-V
4589528186831
1個
75
G3/8
MPK-331A--0.1MPA-V
4589528185957
1個
100
G3/8
MPK-341A--0.1MPA-V
4589528186398
1個
100
R1/2
MPK-941A--0.1MPA-V
4589528188590
1個
75
R3/8
MPK-831A--0.1MPA-V
4589528187715
1個
100
R3/8
MPK-841A--0.1MPA-V
4589528188156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,237
( 11,261 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,957
( 10,953 )
10日目
10,481
( 11,529 )
10日目
9,659
( 10,625 )
10日目
10,102
( 11,112 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 縁無し形(A)
MPK金属密閉真空計SUS 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉真空計SUS 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格9,412-8,745 -13,458 -9,028 -12,845 -9,412 -
通常出荷日10日目10日目4日目10日目4日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
圧力スパン(Mpa)-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング