17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉型圧力計 耐振形 丸縁形(B)

通常単価(税別)
9,09013,347
税込単価
9,99914,682
通常出荷日:4日目

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    B
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
精度
G3/8B(PF)R3/8(PT)G1/2B(PF)R1/2(PT)
75MPK-331BMPK-831B--【圧力】
(0~0.06)~(0~100)
±1.6%F.S
100MPK-341BMPK-841BMPK-441BMPK-941B
【圧力】
(0~0.06)~(0~200)
  • ケース外観:B(取付穴)
  • ケース材質:アルミ黒ケース
接続部材質
  • 株:C3604
  • ブルドン管:C2700T/SUS316(10MPa以上)

規格表

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
D2φD3φabd2φfLHh
753/890988820484.5181412576
1003/811512811521535.51814(17)167103
1/22017169105

( )内の寸法はステンレス製

外形図

MPK金属密閉型圧力計 耐振形 丸縁形(B) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-441B-0.05MPA-V
4589528195949
1個
100
G1/2
0.06
MPK-441B-0.06MPA-V
4589528195956
1個
100
G1/2
0.1
MPK-441B-0.1MPA-V
4589528195987
1個
100
G1/2
0.2
MPK-441B-0.2MPA-V
4589528195994
1個
100
G1/2
0.3
MPK-441B-0.3MPA-V
4589528196007
1個
100
G1/2
0.4
MPK-441B-0.4MPA-V
4589528196014
1個
100
G1/2
0.5
MPK-441B-0.5MPA-V
4589528196021
1個
100
G1/2
0.6
MPK-441B-0.6MPA-V
4589528196038
1個
100
G1/2
0.7
MPK-441B-0.7MPA-V
4589528196045
1個
100
G1/2
0.16
MPK-441B-0.16MPA-V
4589528195963
1個
100
G1/2
0.25
MPK-441B-0.25MPA-V
4589528195970
1個
100
G1/2
1
MPK-441B-1MPA-V
4589528196052
1個
100
G1/2
1.6
MPK-441B-1.6MPA-V
4589528196229
1個
100
G1/2
2
MPK-441B-2MPA-V
4589528196069
1個
100
G1/2
2.5
MPK-441B-2.5MPA-V
4589528196250
1個
100
G1/2
3
MPK-441B-3MPA-V
4589528196076
1個
100
G1/2
3.5
MPK-441B-3.5MPA-V
4589528196274
1個
100
G1/2
4
MPK-441B-4MPA-V
4589528196083
1個
100
G1/2
5
MPK-441B-5MPA-V
4589528196090
1個
100
G1/2
6
MPK-441B-6MPA-V
4589528196106
1個
100
G1/2
7
MPK-441B-7MPA-V
4589528196113
1個
100
G1/2
10
MPK-441B-10MPA-V
4589528196120
1個
100
G1/2
16
MPK-441B-16MPA-V
4589528196137
1個
100
G1/2
20
MPK-441B-20MPA-V
4589528196144
1個
100
G1/2
25
MPK-441B-25MPA-V
4589528196151
1個
100
G1/2
30
MPK-441B-30MPA-V
4589528196168
1個
100
G1/2
35
MPK-441B-35MPA-V
4589528196175
1個
100
G1/2
40
MPK-441B-40MPA-V
4589528196182
1個
75
G3/8
0.05
MPK-331B-0.05MPA-V
4589528195062
1個
75
G3/8
0.06
MPK-331B-0.06MPA-V
4589528195079
1個
75
G3/8
0.1
MPK-331B-0.1MPA-V
4589528195109
1個
75
G3/8
0.2
MPK-331B-0.2MPA-V
4589528195116
1個
75
G3/8
0.3
MPK-331B-0.3MPA-V
4589528195123
1個
75
G3/8
0.4
MPK-331B-0.4MPA-V
4589528195130
1個
75
G3/8
0.5
MPK-331B-0.5MPA-V
4589528195147
1個
75
G3/8
0.6
MPK-331B-0.6MPA-V
4589528195154
1個
75
G3/8
0.7
MPK-331B-0.7MPA-V
4589528195161
1個
75
G3/8
0.16
MPK-331B-0.16MPA-V
4589528195086
1個
75
G3/8
0.25
MPK-331B-0.25MPA-V
4589528195093
1個
75
G3/8
1
MPK-331B-1MPA-V
4589528195178
1個
75
G3/8
1.6
MPK-331B-1.6MPA-V
4589528195345
1個
75
G3/8
2
MPK-331B-2MPA-V
4589528195185
1個
75
G3/8
2.5
MPK-331B-2.5MPA-V
4589528195376
1個
75
G3/8
3
MPK-331B-3MPA-V
4589528195192
1個
75
G3/8
3.5
MPK-331B-3.5MPA-V
4589528195390
1個
75
G3/8
4
MPK-331B-4MPA-V
4589528195208
1個
75
G3/8
5
MPK-331B-5MPA-V
4589528195215
1個
75
G3/8
6
MPK-331B-6MPA-V
4589528195222
1個
75
G3/8
7
MPK-331B-7MPA-V
4589528195239
1個
75
G3/8
10
MPK-331B-10MPA-V
4589528195246
1個
75
G3/8
16
MPK-331B-16MPA-V
4589528195253
1個
75
G3/8
20
MPK-331B-20MPA-V
4589528195260
1個
75
G3/8
25
MPK-331B-25MPA-V
4589528195277
1個
75
G3/8
30
MPK-331B-30MPA-V
4589528195284
1個
75
G3/8
35
MPK-331B-35MPA-V
4589528195291
1個
100
G3/8
0.05
MPK-341B-0.05MPA-V
4589528195505
1個
100
G3/8
0.06
MPK-341B-0.06MPA-V
4589528195512
1個
100
G3/8
0.1
MPK-341B-0.1MPA-V
4589528195543
1個
100
G3/8
0.2
MPK-341B-0.2MPA-V
4589528195550
1個
100
G3/8
0.3
MPK-341B-0.3MPA-V
4589528195567
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,102
( 14,412 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
10,395
( 11,435 )
4日目
10,395
( 11,435 )
4日目
10,567
( 11,624 )
4日目
10,567
( 11,624 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,319
( 13,551 )
4日目
11,093
( 12,202 )
4日目
9,412
( 10,353 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,412
( 10,353 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,549
( 10,504 )
4日目
9,549
( 10,504 )
4日目
9,943
( 10,937 )
4日目
9,943
( 10,937 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
12,723
( 13,995 )
4日目
11,497
( 12,647 )
4日目
9,845
( 10,830 )
4日目
9,585
( 10,544 )
4日目
9,585
( 10,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
【特長】
・密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉型圧力計 耐振形 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉型圧力計 耐振形 丸縁形(B)
MPK金属密閉型圧力計 丸縁形(B)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 丸縁形(B)
MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 丸縁形(B)
MPK金属密閉型真空計 丸縁形(B)
MPK金属密閉型連成計 耐振形 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格9,090-8,423 -9,412 -12,882 -8,745 -9,549 -
通常出荷日4日目10日目10日目4日目10日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状BBBBBB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング