17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉型圧力計 耐振形 縁無し形(A)

通常単価(税別)
9,09013,347
税込単価
9,99914,682
通常出荷日:4日目

【特長】・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・取扱いが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-441A-0.05MPA-V
4589528186411
1個
100
G1/2
0.06
MPK-441A-0.06MPA-V
4589528186428
1個
100
G1/2
0.1
MPK-441A-0.1MPA-V
4589528186459
1個
100
G1/2
0.2
MPK-441A-0.2MPA-V
4589528186466
1個
100
G1/2
0.3
MPK-441A-0.3MPA-V
4589528186473
1個
100
G1/2
0.4
MPK-441A-0.4MPA-V
4589528186480
1個
100
G1/2
0.5
MPK-441A-0.5MPA-V
4589528186497
1個
100
G1/2
0.6
MPK-441A-0.6MPA-V
4589528186503
1個
100
G1/2
0.7
MPK-441A-0.7MPA-V
4589528186510
1個
100
G1/2
0.16
MPK-441A-0.16MPA-V
4589528186435
1個
100
G1/2
0.25
MPK-441A-0.25MPA-V
4589528186442
1個
100
G1/2
1
MPK-441A-1MPA-V
4589528186527
1個
100
G1/2
1.6
MPK-441A-1.6MPA-V
4589528186695
1個
100
G1/2
2
MPK-441A-2MPA-V
4589528186534
1個
100
G1/2
2.5
MPK-441A-2.5MPA-V
4589528186725
1個
100
G1/2
3
MPK-441A-3MPA-V
4589528186541
1個
100
G1/2
3.5
MPK-441A-3.5MPA-V
4589528186749
1個
100
G1/2
4
MPK-441A-4MPA-V
4589528186558
1個
100
G1/2
5
MPK-441A-5MPA-V
4589528186565
1個
100
G1/2
6
MPK-441A-6MPA-V
4589528186572
1個
100
G1/2
7
MPK-441A-7MPA-V
4589528186589
1個
100
G1/2
10
MPK-441A-10MPA-V
4589528186596
1個
100
G1/2
16
MPK-441A-16MPA-V
4589528186602
1個
100
G1/2
20
MPK-441A-20MPA-V
4589528186619
1個
100
G1/2
25
MPK-441A-25MPA-V
4589528186626
1個
100
G1/2
30
MPK-441A-30MPA-V
4589528186633
1個
100
G1/2
35
MPK-441A-35MPA-V
4589528186640
1個
100
G1/2
40
MPK-441A-40MPA-V
4589528186657
1個
75
G3/8
0.05
MPK-331A-0.05MPA-V
4589528185537
1個
75
G3/8
0.06
MPK-331A-0.06MPA-V
4589528185544
1個
75
G3/8
0.1
MPK-331A-0.1MPA-V
4589528185575
1個
75
G3/8
0.2
MPK-331A-0.2MPA-V
4589528185582
1個
75
G3/8
0.3
MPK-331A-0.3MPA-V
4589528185599
1個
75
G3/8
0.4
MPK-331A-0.4MPA-V
4589528185605
1個
75
G3/8
0.5
MPK-331A-0.5MPA-V
4589528185612
1個
75
G3/8
0.6
MPK-331A-0.6MPA-V
4589528185629
1個
75
G3/8
0.7
MPK-331A-0.7MPA-V
4589528185636
1個
75
G3/8
0.16
MPK-331A-0.16MPA-V
4589528185551
1個
75
G3/8
0.25
MPK-331A-0.25MPA-V
4589528185568
1個
75
G3/8
1
MPK-331A-1MPA-V
4589528185643
1個
75
G3/8
1.6
MPK-331A-1.6MPA-V
4589528185810
1個
75
G3/8
2
MPK-331A-2MPA-V
4589528185650
1個
75
G3/8
2.5
MPK-331A-2.5MPA-V
4589528185841
1個
75
G3/8
3
MPK-331A-3MPA-V
4589528185667
1個
75
G3/8
3.5
MPK-331A-3.5MPA-V
4589528185865
1個
75
G3/8
4
MPK-331A-4MPA-V
4589528185674
1個
75
G3/8
5
MPK-331A-5MPA-V
4589528185681
1個
75
G3/8
6
MPK-331A-6MPA-V
4589528185698
1個
75
G3/8
7
MPK-331A-7MPA-V
4589528185704
1個
75
G3/8
10
MPK-331A-10MPA-V
4589528185711
1個
75
G3/8
16
MPK-331A-16MPA-V
4589528185728
1個
75
G3/8
20
MPK-331A-20MPA-V
4589528185735
1個
75
G3/8
25
MPK-331A-25MPA-V
4589528185742
1個
75
G3/8
30
MPK-331A-30MPA-V
4589528185759
1個
75
G3/8
35
MPK-331A-35MPA-V
4589528185766
1個
100
G3/8
0.05
MPK-341A-0.05MPA-V
4589528185971
1個
100
G3/8
0.06
MPK-341A-0.06MPA-V
4589528185988
1個
100
G3/8
0.1
MPK-341A-0.1MPA-V
4589528186015
1個
100
G3/8
0.2
MPK-341A-0.2MPA-V
4589528186022
1個
100
G3/8
0.3
MPK-341A-0.3MPA-V
4589528186039
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,102
( 14,412 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
9,969
( 10,966 )
4日目
10,395
( 11,435 )
4日目
10,395
( 11,435 )
4日目
10,567
( 11,624 )
4日目
10,567
( 11,624 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
11,485
( 12,634 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,293
( 13,522 )
4日目
12,319
( 13,551 )
4日目
11,093
( 12,202 )
4日目
9,412
( 10,353 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,412
( 10,353 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,090
( 9,999 )
4日目
9,549
( 10,504 )
4日目
9,549
( 10,504 )
4日目
9,943
( 10,937 )
4日目
9,943
( 10,937 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,070
( 12,177 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
12,723
( 13,995 )
4日目
11,497
( 12,647 )
4日目
9,845
( 10,830 )
4日目
9,585
( 10,544 )
4日目
9,585
( 10,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉型圧力計 耐振形 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉型圧力計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型連成計 耐振形 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格9,090-8,423 -9,412 -12,882 -8,745 -9,549 -
通常出荷日4日目10日目10日目4日目10日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング