17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉型圧力計 蒸気用 縁無し形(A)

通常単価(税別)
8,68113,004
税込単価
9,54914,304
通常出荷日:10日目

【特長】・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・取扱いが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 仕様
    蒸気用
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 114 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-441A-0.05MPA-M
4589528189542
1個
100
G1/2
0.06
MPK-441A-0.06MPA-M
4589528189559
1個
100
G1/2
0.1
MPK-441A-0.1MPA-M
4589528189580
1個
100
G1/2
0.2
MPK-441A-0.2MPA-M
4589528189597
1個
100
G1/2
0.3
MPK-441A-0.3MPA-M
4589528189603
1個
100
G1/2
0.4
MPK-441A-0.4MPA-M
4589528189610
1個
100
G1/2
0.5
MPK-441A-0.5MPA-M
4589528189627
1個
100
G1/2
0.6
MPK-441A-0.6MPA-M
4589528189634
1個
100
G1/2
0.7
MPK-441A-0.7MPA-M
4589528189641
1個
100
G1/2
0.16
MPK-441A-0.16MPA-M
4589528189566
1個
100
G1/2
0.25
MPK-441A-0.25MPA-M
4589528189573
1個
100
G1/2
1
MPK-441A-1MPA-M
4589528189658
1個
100
G1/2
1.6
MPK-441A-1.6MPA-M
4589528189702
1個
100
G1/2
2
MPK-441A-2MPA-M
4589528189665
1個
100
G1/2
2.5
MPK-441A-2.5MPA-M
4589528189726
1個
100
G1/2
3
MPK-441A-3MPA-M
4589528189672
1個
100
G1/2
3.5
MPK-441A-3.5MPA-M
4589528189740
1個
100
G1/2
4
MPK-441A-4MPA-M
4589528189689
1個
100
G1/2
5
MPK-441A-5MPA-M
4589528189696
1個
75
G3/8
0.05
MPK-331A-0.05MPA-M
4589528188927
1個
75
G3/8
0.06
MPK-331A-0.06MPA-M
4589528188934
1個
75
G3/8
0.1
MPK-331A-0.1MPA-M
4589528188965
1個
75
G3/8
0.2
MPK-331A-0.2MPA-M
4589528188972
1個
75
G3/8
0.3
MPK-331A-0.3MPA-M
4589528188989
1個
75
G3/8
0.4
MPK-331A-0.4MPA-M
4589528188996
1個
75
G3/8
0.5
MPK-331A-0.5MPA-M
4589528189009
1個
75
G3/8
0.6
MPK-331A-0.6MPA-M
4589528189016
1個
75
G3/8
0.7
MPK-331A-0.7MPA-M
4589528189023
1個
75
G3/8
0.16
MPK-331A-0.16MPA-M
4589528188941
1個
75
G3/8
0.25
MPK-331A-0.25MPA-M
4589528188958
1個
75
G3/8
1
MPK-331A-1MPA-M
4589528189030
1個
75
G3/8
1.6
MPK-331A-1.6MPA-M
4589528189085
1個
75
G3/8
2
MPK-331A-2MPA-M
4589528189047
1個
75
G3/8
2.5
MPK-331A-2.5MPA-M
4589528189108
1個
75
G3/8
3
MPK-331A-3MPA-M
4589528189054
1個
75
G3/8
3.5
MPK-331A-3.5MPA-M
4589528189122
1個
75
G3/8
4
MPK-331A-4MPA-M
4589528189061
1個
75
G3/8
5
MPK-331A-5MPA-M
4589528189078
1個
100
G3/8
0.05
MPK-341A-0.05MPA-M
4589528189238
1個
100
G3/8
0.06
MPK-341A-0.06MPA-M
4589528189245
1個
100
G3/8
0.1
MPK-341A-0.1MPA-M
4589528189276
1個
100
G3/8
0.2
MPK-341A-0.2MPA-M
4589528189283
1個
100
G3/8
0.3
MPK-341A-0.3MPA-M
4589528189290
1個
100
G3/8
0.4
MPK-341A-0.4MPA-M
4589528189306
1個
100
G3/8
0.5
MPK-341A-0.5MPA-M
4589528189313
1個
100
G3/8
0.6
MPK-341A-0.6MPA-M
4589528189320
1個
100
G3/8
0.7
MPK-341A-0.7MPA-M
4589528189337
1個
100
G3/8
0.16
MPK-341A-0.16MPA-M
4589528189252
1個
100
G3/8
0.25
MPK-341A-0.25MPA-M
4589528189269
1個
100
G3/8
1
MPK-341A-1MPA-M
4589528189344
1個
100
G3/8
1.6
MPK-341A-1.6MPA-M
4589528189399
1個
100
G3/8
2
MPK-341A-2MPA-M
4589528189351
1個
100
G3/8
2.5
MPK-341A-2.5MPA-M
4589528189412
1個
100
G3/8
3
MPK-341A-3MPA-M
4589528189368
1個
100
G3/8
3.5
MPK-341A-3.5MPA-M
4589528189436
1個
100
G3/8
4
MPK-341A-4MPA-M
4589528189375
1個
100
G3/8
5
MPK-341A-5MPA-M
4589528189382
1個
100
R1/2
0.05
MPK-941A-0.05MPA-M
4589528190791
1個
100
R1/2
0.06
MPK-941A-0.06MPA-M
4589528190807
1個
100
R1/2
0.1
MPK-941A-0.1MPA-M
4589528190838
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,760
( 14,036 )
10日目
11,534
( 12,687 )
10日目
9,695
( 10,665 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,695
( 10,665 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,412
( 10,353 )
10日目
9,993
( 10,992 )
10日目
9,993
( 10,992 )
10日目
12,123
( 13,335 )
10日目
10,897
( 11,987 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
9,176
( 10,094 )
10日目
9,176
( 10,094 )
10日目
12,379
( 13,617 )
10日目
11,155
( 12,271 )
10日目
9,314
( 10,245 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,314
( 10,245 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,028
( 9,931 )
10日目
9,610
( 10,571 )
10日目
9,610
( 10,571 )
10日目
13,004
( 14,304 )
10日目
11,780
( 12,958 )
10日目
9,943
( 10,937 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
【用途】
・圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的な高温に耐える製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉型圧力計 蒸気用 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉型圧力計 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型連成計 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉真空計SUS 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格8,681-9,028 -12,882 -8,423 -9,176 -13,458 -
通常出荷日10日目10日目4日目10日目10日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング