17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
8,42312,514
税込単価
9,26513,765
通常出荷日:10日目

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 166 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
精度
G3/8B(PF)R3/8(PT)G1/2B(PF)R1/2(PT)
75MPK-331AMPK-831A--【圧力】
(0~0.06)~(0~100)
±1.6%F.S
100MPK-341AMPK-841AMPK-441AMPK-941A【圧力】
(0~0.06)~(0~200)
  • ケース外観:A
  • ケース材質:アルミ黒ケース
接続部材質
  • 株:C3604
  • ブルドン管:C2700T/SUS316(10MPa以上)

規格表

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
D2φabfLHh
753/890792048181412176
1003/811510421531814(17)160.5103
1/22017162.5105

( )内の寸法はステンレス製

外形図

MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-441A-0.05MPA
4589528182895
1個
100
G1/2
0.06
MPK-441A-0.06MPA
4589528182901
1個
100
G1/2
0.1
MPK-441A-0.1MPA
4589528182932
1個
100
G1/2
0.2
MPK-441A-0.2MPA
4589528182949
1個
100
G1/2
0.3
MPK-441A-0.3MPA
4589528182956
1個
100
G1/2
0.4
MPK-441A-0.4MPA
4589528182963
1個
100
G1/2
0.5
MPK-441A-0.5MPA
4589528182970
1個
100
G1/2
0.6
MPK-441A-0.6MPA
4589528182987
1個
100
G1/2
0.7
MPK-441A-0.7MPA
4589528182994
1個
100
G1/2
0.16
MPK-441A-0.16MPA
4589528182918
1個
100
G1/2
0.25
MPK-441A-0.25MPA
4589528182925
1個
100
G1/2
1
MPK-441A-1MPA
4589528183007
1個
100
G1/2
1.6
MPK-441A-1.6MPA
4589528183175
1個
100
G1/2
2
MPK-441A-2MPA
4589528183014
1個
100
G1/2
2.5
MPK-441A-2.5MPA
4589528183205
1個
100
G1/2
3
MPK-441A-3MPA
4589528183021
1個
100
G1/2
3.5
MPK-441A-3.5MPA
4589528183229
1個
100
G1/2
4
MPK-441A-4MPA
4589528183038
1個
100
G1/2
5
MPK-441A-5MPA
4589528183045
1個
100
G1/2
6
MPK-441A-6MPA
4589528183052
1個
100
G1/2
7
MPK-441A-7MPA
4589528183069
1個
100
G1/2
10
MPK-441A-10MPA
4589528183076
1個
100
G1/2
16
MPK-441A-16MPA
4589528183083
1個
100
G1/2
20
MPK-441A-20MPA
4589528183090
1個
100
G1/2
25
MPK-441A-25MPA
4589528183106
1個
100
G1/2
30
MPK-441A-30MPA
4589528183113
1個
100
G1/2
35
MPK-441A-35MPA
4589528183120
1個
100
G1/2
40
MPK-441A-40MPA
4589528183137
1個
75
G3/8
0.05
MPK-331A-0.05MPA
4589528182017
1個
75
G3/8
0.06
MPK-331A-0.06MPA
4589528182024
1個
75
G3/8
0.1
MPK-331A-0.1MPA
4589528182055
1個
75
G3/8
0.2
MPK-331A-0.2MPA
4589528182062
1個
75
G3/8
0.3
MPK-331A-0.3MPA
4589528182079
1個
75
G3/8
0.4
MPK-331A-0.4MPA
4589528182086
1個
75
G3/8
0.5
MPK-331A-0.5MPA
4589528182093
1個
75
G3/8
0.6
MPK-331A-0.6MPA
4589528182109
1個
75
G3/8
0.7
MPK-331A-0.7MPA
4589528182116
1個
75
G3/8
0.16
MPK-331A-0.16MPA
4589528182031
1個
75
G3/8
0.25
MPK-331A-0.25MPA
4589528182048
1個
75
G3/8
1
MPK-331A-1MPA
4589528182123
1個
75
G3/8
1.6
MPK-331A-1.6MPA
4589528182291
1個
75
G3/8
2
MPK-331A-2MPA
4589528182130
1個
75
G3/8
2.5
MPK-331A-2.5MPA
4589528182321
1個
75
G3/8
3
MPK-331A-3MPA
4589528182147
1個
75
G3/8
3.5
MPK-331A-3.5MPA
4589528182345
1個
75
G3/8
4
MPK-331A-4MPA
4589528182154
1個
75
G3/8
5
MPK-331A-5MPA
4589528182161
1個
75
G3/8
6
MPK-331A-6MPA
4589528182178
1個
75
G3/8
7
MPK-331A-7MPA
4589528182185
1個
75
G3/8
10
MPK-331A-10MPA
4589528182192
1個
75
G3/8
16
MPK-331A-16MPA
4589528182208
1個
75
G3/8
20
MPK-331A-20MPA
4589528182215
1個
75
G3/8
25
MPK-331A-25MPA
4589528182222
1個
75
G3/8
30
MPK-331A-30MPA
4589528182239
1個
75
G3/8
35
MPK-331A-35MPA
4589528182246
1個
100
G3/8
0.05
MPK-341A-0.05MPA
4589528182451
1個
100
G3/8
0.06
MPK-341A-0.06MPA
4589528182468
1個
100
G3/8
0.1
MPK-341A-0.1MPA
4589528182499
1個
100
G3/8
0.2
MPK-341A-0.2MPA
4589528182505
1個
100
G3/8
0.3
MPK-341A-0.3MPA
4589528182512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,270
( 13,497 )
10日目
11,044
( 12,148 )
10日目
9,387
( 10,326 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,387
( 10,326 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,127
( 10,040 )
10日目
9,659
( 10,625 )
10日目
9,659
( 10,625 )
10日目
9,832
( 10,815 )
10日目
9,832
( 10,815 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
10,654
( 11,719 )
10日目
11,462
( 12,608 )
10日目
11,462
( 12,608 )
10日目
11,462
( 12,608 )
10日目
11,658
( 12,824 )
10日目
10,432
( 11,475 )
10日目
8,745
( 9,620 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,745
( 9,620 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,423
( 9,265 )
10日目
8,880
( 9,768 )
10日目
8,880
( 9,768 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
9,275
( 10,203 )
10日目
10,409
( 11,450 )
10日目
10,409
( 11,450 )
10日目
10,409
( 11,450 )
10日目
10,409
( 11,450 )
10日目
11,216
( 12,338 )
10日目
11,216
( 12,338 )
10日目
11,890
( 13,079 )
10日目
10,665
( 11,732 )
10日目
9,004
( 9,904 )
10日目
8,745
( 9,620 )
10日目
8,745
( 9,620 )
10日目

詳細情報

基本情報

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
【特長】
・密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型圧力計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型圧力計 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格8,423-9,090 -8,745 -8,681 -12,270 -9,412 -
通常出荷日10日目4日目10日目10日目4日目10日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング