17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 丸縁形(B)

通常単価(税別)
12,88218,840
税込単価
14,17020,724
通常出荷日:4日目

【特長】・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。・接液部ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    B
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 仕様
    蒸気用
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 114 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-446B-0.05MPA-M
4589528170496
1個
100
G1/2
0.06
MPK-446B-0.06MPA-M
4589528170502
1個
100
G1/2
0.1
MPK-446B-0.1MPA-M
4589528170533
1個
100
G1/2
0.2
MPK-446B-0.2MPA-M
4589528170540
1個
100
G1/2
0.3
MPK-446B-0.3MPA-M
4589528170557
1個
100
G1/2
0.4
MPK-446B-0.4MPA-M
4589528170564
1個
100
G1/2
0.5
MPK-446B-0.5MPA-M
4589528170571
1個
100
G1/2
0.6
MPK-446B-0.6MPA-M
4589528170588
1個
100
G1/2
0.7
MPK-446B-0.7MPA-M
4589528170595
1個
100
G1/2
0.16
MPK-446B-0.16MPA-M
4589528170519
1個
100
G1/2
0.25
MPK-446B-0.25MPA-M
4589528170526
1個
100
G1/2
1
MPK-446B-1MPA-M
4589528170601
1個
100
G1/2
1.6
MPK-446B-1.6MPA-M
4589528170656
1個
100
G1/2
2
MPK-446B-2MPA-M
4589528170618
1個
100
G1/2
2.5
MPK-446B-2.5MPA-M
4589528170670
1個
100
G1/2
3
MPK-446B-3MPA-M
4589528170625
1個
100
G1/2
3.5
MPK-446B-3.5MPA-M
4589528170694
1個
100
G1/2
4
MPK-446B-4MPA-M
4589528170632
1個
100
G1/2
5
MPK-446B-5MPA-M
4589528170649
1個
75
G3/8
0.05
MPK-336B-0.05MPA-M
4589528169865
1個
75
G3/8
0.06
MPK-336B-0.06MPA-M
4589528169872
1個
75
G3/8
0.1
MPK-336B-0.1MPA-M
4589528169902
1個
75
G3/8
0.2
MPK-336B-0.2MPA-M
4589528169919
1個
75
G3/8
0.3
MPK-336B-0.3MPA-M
4589528169926
1個
75
G3/8
0.4
MPK-336B-0.4MPA-M
4589528169933
1個
75
G3/8
0.5
MPK-336B-0.5MPA-M
4589528169940
1個
75
G3/8
0.6
MPK-336B-0.6MPA-M
4589528169957
1個
75
G3/8
0.7
MPK-336B-0.7MPA-M
4589528169964
1個
75
G3/8
0.16
MPK-336B-0.16MPA-M
4589528169889
1個
75
G3/8
0.25
MPK-336B-0.25MPA-M
4589528169896
1個
75
G3/8
1
MPK-336B-1MPA-M
4589528169971
1個
75
G3/8
1.6
MPK-336B-1.6MPA-M
4589528170038
1個
75
G3/8
2
MPK-336B-2MPA-M
4589528169988
1個
75
G3/8
2.5
MPK-336B-2.5MPA-M
4589528170052
1個
75
G3/8
3
MPK-336B-3MPA-M
4589528169995
1個
75
G3/8
3.5
MPK-336B-3.5MPA-M
4589528170076
1個
75
G3/8
4
MPK-336B-4MPA-M
4589528170014
1個
75
G3/8
5
MPK-336B-5MPA-M
4589528170021
1個
100
G3/8
0.05
MPK-346B-0.05MPA-M
4589528170182
1個
100
G3/8
0.06
MPK-346B-0.06MPA-M
4589528170199
1個
100
G3/8
0.1
MPK-346B-0.1MPA-M
4589528170229
1個
100
G3/8
0.2
MPK-346B-0.2MPA-M
4589528170236
1個
100
G3/8
0.3
MPK-346B-0.3MPA-M
4589528170243
1個
100
G3/8
0.4
MPK-346B-0.4MPA-M
4589528170250
1個
100
G3/8
0.5
MPK-346B-0.5MPA-M
4589528170267
1個
100
G3/8
0.6
MPK-346B-0.6MPA-M
4589528170274
1個
100
G3/8
0.7
MPK-346B-0.7MPA-M
4589528170281
1個
100
G3/8
0.16
MPK-346B-0.16MPA-M
4589528170205
1個
100
G3/8
0.25
MPK-346B-0.25MPA-M
4589528170212
1個
100
G3/8
1
MPK-346B-1MPA-M
4589528170298
1個
100
G3/8
1.6
MPK-346B-1.6MPA-M
4589528170342
1個
100
G3/8
2
MPK-346B-2MPA-M
4589528170304
1個
100
G3/8
2.5
MPK-346B-2.5MPA-M
4589528170366
1個
100
G3/8
3
MPK-346B-3MPA-M
4589528170311
1個
100
G3/8
3.5
MPK-346B-3.5MPA-M
4589528170380
1個
100
G3/8
4
MPK-346B-4MPA-M
4589528170328
1個
100
G3/8
5
MPK-346B-5MPA-M
4589528170335
1個
100
R1/2
0.05
MPK-946B-0.05MPA-M
4589528171738
1個
100
R1/2
0.06
MPK-946B-0.06MPA-M
4589528171745
1個
100
R1/2
0.1
MPK-946B-0.1MPA-M
4589528171776
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,090
( 19,899 )
4日目
17,340
( 19,074 )
4日目
14,902
( 16,392 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
14,902
( 16,392 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目
14,902
( 16,392 )
4日目
14,902
( 16,392 )
4日目
17,145
( 18,860 )
4日目
16,395
( 18,035 )
4日目
13,458
( 14,804 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
13,458
( 14,804 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
12,882
( 14,170 )
4日目
13,458
( 14,804 )
4日目
13,458
( 14,804 )
4日目
17,340
( 19,074 )
4日目
16,590
( 18,249 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
18,840
( 20,724 )
4日目
18,090
( 19,899 )
4日目
15,615
( 17,177 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等で使用していただける製品です。
・接液部ステンレスを使用した製品です。
【用途】
・圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的な高温に耐える製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 丸縁形(B)
MPK金属密閉真空計SUS 蒸気用 丸縁形(B)
MPK金属密閉圧力計SUS 丸縁形(B)
MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 丸縁形(B)
MPK金属密閉真空計SUS 丸縁形(B)
MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格12,882-13,458 -12,270 -12,882 -12,845 -12,882 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状BBBBBA

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト