17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)

通常単価(税別)
12,27026,700
税込単価
13,49729,370
通常出荷日:4日目

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉形圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 182 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
0.05
MPK-446A-0.05MPA
4589528154304
1個
100
G1/2
0.06
MPK-446A-0.06MPA
4589528154311
1個
100
G1/2
0.1
MPK-446A-0.1MPA
4589528154342
1個
100
G1/2
0.2
MPK-446A-0.2MPA
4589528154359
1個
100
G1/2
0.3
MPK-446A-0.3MPA
4589528154366
1個
100
G1/2
0.4
MPK-446A-0.4MPA
4589528154373
1個
100
G1/2
0.5
MPK-446A-0.5MPA
4589528154380
1個
100
G1/2
0.6
MPK-446A-0.6MPA
4589528154397
1個
100
G1/2
0.7
MPK-446A-0.7MPA
4589528154403
1個
100
G1/2
0.16
MPK-446A-0.16MPA
4589528154328
1個
100
G1/2
0.25
MPK-446A-0.25MPA
4589528154335
1個
100
G1/2
1
MPK-446A-1MPA
4589528154410
1個
100
G1/2
1.6
MPK-446A-1.6MPA
4589528154588
1個
100
G1/2
2
MPK-446A-2MPA
4589528154427
1個
100
G1/2
2.5
MPK-446A-2.5MPA
4589528154618
1個
100
G1/2
3
MPK-446A-3MPA
4589528154434
1個
100
G1/2
3.5
MPK-446A-3.5MPA
4589528154632
1個
100
G1/2
4
MPK-446A-4MPA
4589528154441
1個
100
G1/2
5
MPK-446A-5MPA
4589528154458
1個
100
G1/2
6
MPK-446A-6MPA
4589528154465
1個
100
G1/2
7
MPK-446A-7MPA
4589528154472
1個
100
G1/2
10
MPK-446A-10MPA
4589528154489
1個
100
G1/2
16
MPK-446A-16MPA
4589528154496
1個
100
G1/2
20
MPK-446A-20MPA
4589528154502
1個
100
G1/2
25
MPK-446A-25MPA
4589528154519
1個
100
G1/2
30
MPK-446A-30MPA
4589528154526
1個
100
G1/2
35
MPK-446A-35MPA
4589528154533
1個
100
G1/2
40
MPK-446A-40MPA
4589528154540
1個
100
G1/2
50
MPK-446A-50MPA
4589528154557
1個
100
G1/2
60
MPK-446A-60MPA
4589528154564
1個
100
G1/2
70
MPK-446A-70MPA
4589528154571
1個
100
G1/2
100
MPK-446A-100MPA
4589528154595
1個
75
G3/8
0.05
MPK-336A-0.05MPA
4589528153420
1個
75
G3/8
0.06
MPK-336A-0.06MPA
4589528153437
1個
75
G3/8
0.1
MPK-336A-0.1MPA
4589528153468
1個
75
G3/8
0.2
MPK-336A-0.2MPA
4589528153475
1個
75
G3/8
0.3
MPK-336A-0.3MPA
4589528153482
1個
75
G3/8
0.4
MPK-336A-0.4MPA
4589528153499
1個
75
G3/8
0.5
MPK-336A-0.5MPA
4589528153505
1個
75
G3/8
0.6
MPK-336A-0.6MPA
4589528153512
1個
75
G3/8
0.7
MPK-336A-0.7MPA
4589528153529
1個
75
G3/8
0.16
MPK-336A-0.16MPA
4589528153444
1個
75
G3/8
0.25
MPK-336A-0.25MPA
4589528153451
1個
75
G3/8
1
MPK-336A-1MPA
4589528153536
1個
75
G3/8
1.6
MPK-336A-1.6MPA
4589528153703
1個
75
G3/8
2
MPK-336A-2MPA
4589528153543
1個
75
G3/8
2.5
MPK-336A-2.5MPA
4589528153734
1個
75
G3/8
3
MPK-336A-3MPA
4589528153550
1個
75
G3/8
3.5
MPK-336A-3.5MPA
4589528153758
1個
75
G3/8
4
MPK-336A-4MPA
4589528153567
1個
75
G3/8
5
MPK-336A-5MPA
4589528153574
1個
75
G3/8
6
MPK-336A-6MPA
4589528153581
1個
75
G3/8
7
MPK-336A-7MPA
4589528153598
1個
75
G3/8
10
MPK-336A-10MPA
4589528153604
1個
75
G3/8
16
MPK-336A-16MPA
4589528153611
1個
75
G3/8
20
MPK-336A-20MPA
4589528153628
1個
75
G3/8
25
MPK-336A-25MPA
4589528153635
1個
75
G3/8
30
MPK-336A-30MPA
4589528153642
1個
75
G3/8
35
MPK-336A-35MPA
4589528153659
1個
100
G3/8
0.05
MPK-346A-0.05MPA
4589528153864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,340
( 19,074 )
4日目
16,590
( 18,249 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
13,372
( 14,709 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
15,315
( 16,847 )
4日目
15,315
( 16,847 )
4日目
15,495
( 17,045 )
4日目
15,495
( 17,045 )
4日目
15,495
( 17,045 )
4日目
15,495
( 17,045 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
21,660
( 23,826 )
4日目
21,660
( 23,826 )
4日目
25,950
( 28,545 )
4日目
16,395
( 18,035 )
4日目
15,645
( 17,210 )
4日目
12,845
( 14,130 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,845
( 14,130 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,270
( 13,497 )
4日目
12,845
( 14,130 )
4日目
12,845
( 14,130 )
4日目
13,408
( 14,749 )
4日目
13,408
( 14,749 )
4日目
14,008
( 15,409 )
4日目
14,008
( 15,409 )
4日目
14,008
( 15,409 )
4日目
14,008
( 15,409 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
18,900
( 20,790 )
4日目
16,590
( 18,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
【特長】
・密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
【用途】
・振動のあるところで使用する製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)
MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉真空計SUS 縁無し形(A)
MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 縁無し形(A)
MPK金属密閉型圧力計 縁無し形(A)
MPK金属密閉真空計SUS 耐振形 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格12,270-12,882 -12,845 -12,882 -8,423 -13,458 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
商品タイプ密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
ケース形状AAAAAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング