17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KV-2 ダンプナ

通常単価(税別)
7,27011,191
税込単価
7,99712,310
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・脈動圧を緩和することのでき、圧力計の負荷を軽減することができます。・ハンドルで、圧力振幅を容...

詳細を確認
  • 用途
    その他
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    20
  • 耐圧試験圧力 (Mpa)
    30
  • 使用流体
    液体

ご注意

  • 画像は左が「ZKV-1型」、右が「ZKV-2型」の商品です。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • 最高使用圧力:20MPa
  • 耐圧試験圧力:30MPa
  • 使用流体:液体
-ねじ(メス×オス)
G1/4×G1/4G1/4×R1/4G3/8×G3/8G3/8×R3/8G1/2×G1/2G1/2×R1/2
一般材質
黄銅製
ZKV2-221ZKV2-271ZKV2-331ZKV2-381ZKV2-441ZKV2-491
耐食材質
SUS316
ZKV2-226ZKV2-276ZKV2-336ZKV2-386ZKV2-446ZKV2-496

規格表

d1f1h
1/41452
3/81656
1/21860
d2f2
1/414
3/818
1/220
  • 本製品は改良の為、仕様等を予告なく変更する場合があります。

外形図

KV-2 ダンプナ 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/2×G1/2
黄銅
ZKV2-441
4589528253564
1個
G1/2×R1/2
黄銅
ZKV2-491
4589528253571
1個
G1/4×G1/4
黄銅
ZKV2-221
4589528253519
1個
G1/4×R1/4
黄銅
ZKV2-271
4589528253526
1個
G3/8×G3/8
黄銅
ZKV2-331
4589528253533
1個
G3/8×R3/8
黄銅
ZKV2-381
4589528253557
1個
G1/2×G1/2
ステンレス(SUS316)
ZKV2-446
4589528253625
1個
G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
ZKV2-496
4589528253632
1個
G1/4×G1/4
ステンレス(SUS316)
ZKV2-226
4589528253588
1個
G1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
ZKV2-276
4589528253595
1個
G3/8×G3/8
ステンレス(SUS316)
ZKV2-336
4589528253601
1個
G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
ZKV2-386
4589528253618
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,270
( 7,997 )
10日目
7,270
( 7,997 )
10日目
7,270
( 7,997 )
10日目
7,270
( 7,997 )
4日目
8,561
( 9,417 )
10日目
7,730
( 8,503 )
4日目
11,191
( 12,310 )
10日目
11,191
( 12,310 )
10日目
11,191
( 12,310 )
10日目
11,191
( 12,310 )
10日目
11,191
( 12,310 )
10日目
11,191
( 12,310 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脈動圧を緩和することのでき、圧力計の負荷を軽減することができます。
・ハンドルで、圧力振幅を容易に調整できます。
【用途】
・圧力計と配管の間に取り付ける緩衝装置です。

ご注意

  • 画像は左が「ZKV-1型」、右が「ZKV-2型」の商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KV-2 ダンプナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KV-2 ダンプナ
ZKV-1 ダンプナ
ゲージコック SUS製
ゲージコック 黄銅製
メートルコック SUS製
O型メートルパイプ
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,270-3,970 -14,048 -6,652 -6,517 -3,608 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜
用途その他その他その他その他その他その他
最高使用圧力(Mpa)2020220.50.5
耐圧試験圧力(Mpa)3030----
使用流体液体液体液体液体液体蒸気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング