17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

通常単価(税別)
8,6819,302
税込単価
9,54910,232
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・小型サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    -0.1~0
  • 用途
    その他
  • 材質
  • ケース径 (mm)
    50
  • 精度
    ±1.6% F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • ケース材質詳細
    クロームメッキ
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C5191P

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/4
KOT-216A--0.1MPA
4589528135242
1個
R1/4
KOT-716A--0.1MPA
4589528135662
1個
R1/8
KOT-616A--0.1MPA
4589528135457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,681
( 9,549 )
4日目
9,302
( 10,232 )
4日目
9,302
( 10,232 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT
KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)
IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)
HNT汎用真空計 埋込形(FD)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格8,681-9,919 -9,302 -9,919 -9,919 -3,180 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプ小型圧力計小型圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)-0.1~0-----
用途その他その他その他その他その他気体または液体の定圧力測定
材質
ケース径(mm)505060606060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング