17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)

通常単価(税別)
7,82910,054特別価格
税込単価
8,61211,059特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・小型サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。・小形サイズに加え、品質・性能が安定している...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
  • ケース径 (mm)
    50
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • ケース材質詳細
    クロームメッキ
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C5191P

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 57 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさケース外観耐食用途圧力スパン
(MPa)
接続部材質ケース材質精度
R1/8(PT)G1/4B(PF)R1/4(PT)
50AKOT-616AKOT-216AKOT-716A
  • 圧力
    (0~0.1)~(0~6)

  • SUS316
  • ブルドン管
    SUS316
鉄Crメッキ±1.6%F.S

規格表

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
abfLHh
50T1/852102810147044
T1/4147448

外形図

KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/4
0.1
KOT-216A-0.1MPA
4589528135068
1個
G1/4
0.2
KOT-216A-0.2MPA
4589528135075
1個
G1/4
0.3
KOT-216A-0.3MPA
4589528135082
1個
G1/4
0.4
KOT-216A-0.4MPA
4589528135099
1個
G1/4
0.5
KOT-216A-0.5MPA
4589528135105
1個
G1/4
0.6
KOT-216A-0.6MPA
4589528135112
1個
G1/4
0.7
KOT-216A-0.7MPA
4589528135129
1個
G1/4
0.16
KOT-216A-0.16MPA
4589528135044
1個
G1/4
0.25
KOT-216A-0.25MPA
4589528135051
1個
G1/4
1
KOT-216A-1MPA
4589528135136
1個
G1/4
1.6
KOT-216A-1.6MPA
4589528135211
1個
G1/4
2
KOT-216A-2MPA
4589528135143
1個
G1/4
2.5
KOT-216A-2.5MPA
4589528135228
1個
G1/4
3
KOT-216A-3MPA
4589528135150
1個
G1/4
3.5
KOT-216A-3.5MPA
4589528135235
1個
G1/4
4
KOT-216A-4MPA
4589528135167
1個
G1/4
5
KOT-216A-5MPA
4589528135174
1個
G1/4
6
KOT-216A-6MPA
4589528135181
1個
G1/4
7
KOT-216A-7MPA
4589528135198
1個
G1/4
10
KOT-216A-10MPA
4589528135204
1個
R1/4
0.1
KOT-716A-0.1MPA
4589528135488
1個
R1/4
0.2
KOT-716A-0.2MPA
4589528135495
1個
R1/4
0.3
KOT-716A-0.3MPA
4589528135501
1個
R1/4
0.4
KOT-716A-0.4MPA
4589528135518
1個
R1/4
0.5
KOT-716A-0.5MPA
4589528135525
1個
R1/4
0.6
KOT-716A-0.6MPA
4589528135532
1個
R1/4
0.7
KOT-716A-0.7MPA
4589528135549
1個
R1/4
0.16
KOT-716A-0.16MPA
4589528135464
1個
R1/4
0.25
KOT-716A-0.25MPA
4589528135471
1個
R1/4
1
KOT-716A-1MPA
4589528135556
1個
R1/4
1.6
KOT-716A-1.6MPA
4589528135631
1個
R1/4
2
KOT-716A-2MPA
4589528135563
1個
R1/4
2.5
KOT-716A-2.5MPA
4589528135648
1個
R1/4
3
KOT-716A-3MPA
4589528135570
1個
R1/4
3.5
KOT-716A-3.5MPA
4589528135655
1個
R1/4
4
KOT-716A-4MPA
4589528135587
1個
R1/4
5
KOT-716A-5MPA
4589528135594
1個
R1/4
6
KOT-716A-6MPA
4589528135600
1個
R1/4
7
KOT-716A-7MPA
4589528135617
1個
R1/4
10
KOT-716A-10MPA
4589528135624
1個
R1/8
0.1
KOT-616A-0.1MPA
4589528135273
1個
R1/8
0.2
KOT-616A-0.2MPA
4589528135280
1個
R1/8
0.3
KOT-616A-0.3MPA
4589528135297
1個
R1/8
0.4
KOT-616A-0.4MPA
4589528135303
1個
R1/8
0.5
KOT-616A-0.5MPA
4589528135310
1個
R1/8
0.6
KOT-616A-0.6MPA
4589528135327
1個
R1/8
0.7
KOT-616A-0.7MPA
4589528135334
1個
R1/8
0.16
KOT-616A-0.16MPA
4589528135259
1個
R1/8
0.25
KOT-616A-0.25MPA
4589528135266
1個
R1/8
1
KOT-616A-1MPA
4589528135341
1個
R1/8
1.6
KOT-616A-1.6MPA
4589528135426
1個
R1/8
2
KOT-616A-2MPA
4589528135358
1個
R1/8
2.5
KOT-616A-2.5MPA
4589528135433
1個
R1/8
3
KOT-616A-3MPA
4589528135365
1個
R1/8
3.5
KOT-616A-3.5MPA
4589528135440
1個
R1/8
4
KOT-616A-4MPA
4589528135372
1個
R1/8
5
KOT-616A-5MPA
4589528135389
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,681
( 9,549 )
4日目
7,829
( 8,612 )
4日目
7,829
( 8,612 )
10日目
7,829
( 8,612 )
10日目
8,2227,751
( 8,526 )
4日目
7,829
( 8,612 )
4日目
7,829
( 8,612 )
10日目
8,681
( 9,549 )
10日目
7,829
( 8,612 )
10日目
8,222
( 9,044 )
10日目
7,829
( 8,612 )
4日目
7,829
( 8,612 )
10日目
7,829
( 8,612 )
10日目
7,829
( 8,612 )
10日目
7,829
( 8,612 )
10日目
8,373
( 9,210 )
10日目
8,373
( 9,210 )
10日目
8,917
( 9,809 )
10日目
8,917
( 9,809 )
10日目
9,535
( 10,489 )
10日目
9,302
( 10,232 )
4日目
9,2328,308
( 9,139 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
4日目
9,2328,308
( 9,139 )
4日目
8,448
( 9,293 )
10日目
9,302
( 10,232 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
9,2328,308
( 9,139 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目
9,535
( 10,489 )
10日目
9,535
( 10,489 )
10日目
10,054
( 11,059 )
10日目
9,302
( 10,232 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
9,302
( 10,232 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,448
( 9,293 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目
8,992
( 9,891 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。
・小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品てす。
・小形軽量のため、限られた小さなペースにも、取付が可能です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)
小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT
KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)
KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)
IPT一般圧力計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,829-8,681 -9,065 -9,919 -8,448 -9,065 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ小型圧力計小型圧力計小型圧力計小型圧力計一般圧力計一般圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質
ケース径(mm)505050506060
精度±1.6%F.S±1.6% F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング