17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KOT小型圧力計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
1,9013,257
税込単価
2,0913,583
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。・小形軽量のため、小さなスペースにも取付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • ケース材質詳細
    クロームメッキ
  • 接続部材質
    C3604BD
  • プルドン管材質
    C5191P

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさケース外観一般用途圧力スパン
(MPa)
接続部材質ケース材質精度
R1/8(PT)G1/4B(PF)R1/4(PT)
40AKOT-601A--
  • 圧力
    (0~0.1)~(0~1)

  • C3604
  • ブルドン管
    C2700T
鉄Crメッキ±2.5%F.S
50AKOT-611AKOT-211AKOT-711A
  • 圧力
    (0~0.1)~(0~6)
±1.6%F.S

規格表

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
abfLHh
40T1/843824.5101261.540
50T1/852102810147044
T1/4147448

外形図

KOT小型圧力計 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 精度

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

精度

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
50
G1/4
±1.6%F.S
0.1
KOT-211A-0.1MPA
4589528136348
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.2
KOT-211A-0.2MPA
4589528136355
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.3
KOT-211A-0.3MPA
4589528136362
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.4
KOT-211A-0.4MPA
4589528136379
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.5
KOT-211A-0.5MPA
4589528136386
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.6
KOT-211A-0.6MPA
4589528136393
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
0.7
KOT-211A-0.7MPA
4589528136409
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
1
KOT-211A-1MPA
4589528136416
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
1.6
KOT-211A-1.6MPA
4589528136492
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
2
KOT-211A-2MPA
4589528136423
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
2.5
KOT-211A-2.5MPA
4589528136508
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
3
KOT-211A-3MPA
4589528136430
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
3.5
KOT-211A-3.5MPA
4589528136515
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
4
KOT-211A-4MPA
4589528136447
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
5
KOT-211A-5MPA
4589528136454
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
6
KOT-211A-6MPA
4589528136461
1個
50
G1/4
±1.6%F.S
10
KOT-211A-10MPA
4589528136485
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.1
KOT-711A-0.1MPA
4589528136973
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.2
KOT-711A-0.2MPA
4589528136980
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.3
KOT-711A-0.3MPA
4589528136997
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.4
KOT-711A-0.4MPA
4589528137000
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.5
KOT-711A-0.5MPA
4589528137017
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.6
KOT-711A-0.6MPA
4589528137024
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
0.7
KOT-711A-0.7MPA
4589528137031
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
1
KOT-711A-1MPA
4589528137048
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
1.6
KOT-711A-1.6MPA
4589528137123
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
2
KOT-711A-2MPA
4589528137055
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
5
KOT-711A-5MPA
4589528137086
1個
50
R1/4
±1.6%F.S
10
KOT-711A-10MPA
4589528137116
1個
40
R1/8
±2.5%F.S
0.3
KOT-601A-0.3MPA
4589528136560
1個
40
R1/8
±2.5%F.S
1
KOT-601A-1MPA
4589528136614
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.1
KOT-611A-0.1MPA
4589528136676
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.2
KOT-611A-0.2MPA
4589528136683
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.3
KOT-611A-0.3MPA
4589528136690
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.4
KOT-611A-0.4MPA
4589528136706
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.5
KOT-611A-0.5MPA
4589528136713
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
0.6
KOT-611A-0.6MPA
4589528136720
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
1
KOT-611A-1MPA
4589528136744
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
3.5
KOT-611A-3.5MPA
4589528136812
1個
50
R1/8
±1.6%F.S
5
KOT-611A-5MPA
4589528136782
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,921
( 2,113 )
2日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,921
( 2,113 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,901
( 2,091 )
2日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
2,153
( 2,368 )
4日目
2,153
( 2,368 )
4日目
2,720
( 2,992 )
4日目
3,020
( 3,322 )
4日目
3,071
( 3,378 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
2日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,540
( 2,794 )
4日目
3,257
( 3,583 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
2,640
( 2,904 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
5日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
1,901
( 2,091 )
4日目
2,175
( 2,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・空気圧機器又は、小形機械の圧力測定に使用されている製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOT小型圧力計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOT小型圧力計 縁無し形(A)
小形圧力計 KOT 真空用
KOT小型圧力計SUS製 縁無し形(A)
小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT
KOT小型圧力計 埋込形(AD)
KOT小型真空計 埋込形(AD)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格1,901-2,640 -7,752 -8,681 -2,560 -3,180 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ小型圧力計小型圧力計小型圧力計小型圧力計小型圧力計小型圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質
ケース形状AAAAADAD
接続部形状TTTTTT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング