ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
愛知時計電機 流量センサー |
|
新光電子 基準分銅型円筒分銅 |
|
TOKO(東洋計器興業) AE型圧力計(一般圧力計) |
|
測範社 限界プレーンゲージ |
| 耐食用途 | 大きさ | ケース外観 | 圧力スパン (MPa) | 接液部材質 | ケース材質 | 精度 | 付加仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 接続ネジ | ||||||||
| IPT-226D | G1/4B(PF) | 60 | D | 取付穴 | 圧力: [0~0.06] ~[0~100] 真空: [-0.1~0] 達成: [-0.1~+0.06] ~[-0.1~+2.5] | 株: SUS316 SUS304 ブルドン管: SUS316 SUS630 | 鉄Crメッキ | ±1.6%F.S ±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能) | 用途による種類 蒸気用耐振形…M 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付 (圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付 |
| IPT-726D | R1/4(PT) | ||||||||
| IPT-336D | G3/8B(PF) | 75 | D | 取付穴 | 鉄黒ケース D型 鉄Crメッキ | ||||
| IPT-836D | R3/8(PT) | ||||||||
| IPT-346D | G3/8B(PF) | 100 | D | 取付穴 | 圧力: [0~0.06] ~[0~200] 真空: [-0.1~0] 達成: [-0.1~+0.06] ~[-0.1~+2.5] | ||||
| IPT-846D | R3/8(PT) | ||||||||
| 型番 | 大きさ | 接続部 形状 | ケース寸法 | 接続部寸法 | パネル カット 寸法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dφ | D1φ | D3φ | D4φ | H | a | b | c | d2φ | n | f | L | h | |||||
| IPT-226D | 60 | U | 1/4 | 63 | 80 | 72 | 64 | 31 | 8.5 | 22.5 | 1.5 | 4.5 | 18 | 16 | 12 | 29 | 66 |
| IPT-726D | |||||||||||||||||
| IPT-336D | 75 | U | 3/8 | 78 | 98 | 88 | 77 | 41 | 19.5 | 21.5 | 2 | 4.5 | 25 | 18 | 14 | 32 | 80 |
| IPT-836D | |||||||||||||||||
| IPT-346D | 100 | U | 3/8 | 103 | 128 | 115 | 102 | 43 | 21 | 22 | 2 | 5.5 | 32 | 18 | 14 | 30.5 | 103 |
| IPT-846D | |||||||||||||||||

A.一般的な注意事項
1. 圧力計の運搬の際には出来る限り振動を避けて下さい。落としたり、打ちつけたりする事は圧力計破損の原因となります。
2. 圧力計は垂直に取り付けて下さい。
3. 圧力計を取り付ける時は必ず六角部、四角部、または二面取り部(ねじ上部)にスパナを使用して締め付けて下さい。圧力計のケースを持ってねじ込む事は絶対に避けて下さい。
4. 圧力計は見易い所に取り付けて視差が出ない様にして下さい。
5. 圧力計はコックまたはバルブを介しての取り付けが望ましいです。これは運転中に取り付け、取り外しが可能になり、圧力計の保安上大切です。
6. 急激な加圧または減圧をする事、及び過大圧の導入は避けて下さい。圧力計故障の原因になります。
7. 圧力計を勝手に分解しないで下さい。可動部に油をさす事もいけません。
8. 圧力計は下記の様な場所への取り付けを避けて下さい。
イ. 振動の多い所 ロ. 温度の高い所 ハ. 腐食性ガスの漂う所 二. 湿気または埃の多い所
止むを得ずこの様な場所に取り付ける時は後記Bの項を参照して下さい。
9. 圧力計の取り付けレベルと測定流体の測定レベルとの差にご注意下さい。気体の場合は、その誤差は僅少ですが、液体の場合は補正の必要があります。
10. 予備の圧力計を長く保管する場合には、防湿に充分注意して、振動等のない静かな場所に保管して下さい。
11. 圧力計を長期にわたって正しく使用するため、定期的な検査の実施をおすすめ致します。
B.特殊な場所へ取り付ける場合の注意事項
1. 蒸気等高温の流体に使用する場合には必ずパイプサイフォンまたはタンクサイフォン等を介して圧力計を取り付け、高温流体が計器内部に流入しない様にして下さい。
2. 止むを得ずボイラー壁等高温な場所へ取り付ける場合は断熱材を介して取り付け、圧力計本体の温度上昇を極力防止して下さい。
3. 測定流体に脈動がある所に使用する場合には、脈動緩衝装(ダンプナ)を介して取り付けて下さい。
4. 取り付け部の振動が大きな所で、直接取り付けた場合、指示が読み取りにくく、短時間で圧力計は破損します。この場合、隔測隔膜式圧力計、またはグリセリン入り圧力計(上記3の場合も含む)の御使用を検討して下さい。
5. 腐食性のガスの介在する場所、湿気、埃の多い場所で使用する場合には密閉型、耐食型等、使用目的に適合した圧力計を用いて下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,065円 ( 14,372円 ) | 4日目 |
11,621円 ( 12,783円 ) | 4日目 |
12,453円 ( 13,698円 ) | 4日目 |
13,678円 ( 15,046円 ) | 4日目 |
12,233円 ( 13,456円 ) | 4日目 |
13,065円 ( 14,372円 ) | 4日目 |
11,044円 ( 12,148円 ) | 4日目 |
14,520円13,002円 ( 14,302円 ) | 4日目 |
【特長】
・接液部ステンレスを使用した製品です。
・圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的な高温に耐える製品です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。


第一計器
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)

第一計器
メス-オスジョイント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

アズワン
プレシート
4通常価格(税別):14,300円

長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
3.8通常価格(税別):22,375円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~