17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IPT一般真空計 耐振形 丸縁形(B)

通常単価(税別)
5,7009,759
税込単価
6,27010,735
通常出荷日:10日目

【特長】・新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 用途
    その他
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • 圧力スパン (Mpa)
    -0.1
  • ケース形状
    B
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C3604BDまたはC3771BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

材質

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

接続部形状

ケース材質詳細

最小発注数量
100
G1/2
IPT-441B--0.1MPA-V
4589528117255
S
-
1個
その他
150
G1/2
IPT-461B--0.1MPA-V
4589528117705
S
アルミ
1個
100
R1/2
IPT-941B--0.1MPA-V
4589528119471
S
-
1個
その他
150
R1/2
IPT-961B--0.1MPA-V
4589528119921
S
アルミ
1個
75
G3/8
IPT-331B--0.1MPA-V
4589528115923
U
-
1個
100
G3/8
IPT-341B--0.1MPA-V
4589528116364
U
-
1個
その他
150
G3/8
IPT-361B--0.1MPA-V
4589528116807
U
アルミ
1個
75
R3/8
IPT-831B--0.1MPA-V
4589528118146
U
-
1個
100
R3/8
IPT-841B--0.1MPA-V
4589528118580
U
-
1個
その他
150
R3/8
IPT-861B--0.1MPA-V
4589528119020
U
アルミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,248
( 7,973 )
10日目
9,511
( 10,462 )
10日目
7,495
( 8,245 )
10日目
9,759
( 10,735 )
10日目
5,700
( 6,270 )
10日目
6,646
( 7,311 )
10日目
9,017
( 9,919 )
10日目
6,161
( 6,777 )
10日目
7,050
( 7,755 )
10日目
9,264
( 10,190 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
・振動のあるところで使用する製品です。
【用途】
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPT一般真空計 耐振形 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング