17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IPT一般圧力計SUS製 耐振形 埋込形(D, FD)

通常単価(税別)
10,20025,200
税込単価
11,22027,720

【特長】・接液部ステンレスを使用した製品です。・振動のあるところで使用する製品です。【用途】・腐蝕性流...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    クロームメッキ
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C36048DまたはC3771BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部ステンレスを使用した製品です。
・振動のあるところで使用する製品です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト