17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

通常単価(税別)
9,06516,350
税込単価
9,97217,985
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
  • ケース径 (mm)
    60
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • ケース材質詳細
    クロームメッキ
  • 仕様
    耐振形
  • 接続部材質
    C36048DまたはC3771BD
  • プルドン管材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 58 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
G1/4
0.05
IPT-226A-0.05MPA-V
4589528078341
1個
G1/4
0.06
IPT-226A-0.06MPA-V
4589528078358
1個
G1/4
0.1
IPT-226A-0.1MPA-V
4589528078389
1個
G1/4
0.2
IPT-226A-0.2MPA-V
4589528078396
1個
G1/4
0.3
IPT-226A-0.3MPA-V
4589528078402
1個
G1/4
0.4
IPT-226A-0.4MPA-V
4589528078419
1個
G1/4
0.5
IPT-226A-0.5MPA-V
4589528078426
1個
G1/4
0.6
IPT-226A-0.6MPA-V
4589528078433
1個
G1/4
0.7
IPT-226A-0.7MPA-V
4589528078440
1個
G1/4
0.16
IPT-226A-0.16MPA-V
4589528078365
1個
G1/4
0.25
IPT-226A-0.25MPA-V
4589528078372
1個
G1/4
1
IPT-226A-1MPA-V
4589528078457
1個
G1/4
1.6
IPT-226A-1.6MPA-V
4589528078600
1個
G1/4
2
IPT-226A-2MPA-V
4589528078464
1個
G1/4
2.5
IPT-226A-2.5MPA-V
4589528078624
1個
G1/4
3
IPT-226A-3MPA-V
4589528078471
1個
G1/4
3.5
IPT-226A-3.5MPA-V
4589528078648
1個
G1/4
4
IPT-226A-4MPA-V
4589528078488
1個
G1/4
5
IPT-226A-5MPA-V
4589528078495
1個
G1/4
6
IPT-226A-6MPA-V
4589528078501
1個
G1/4
7
IPT-226A-7MPA-V
4589528078518
1個
G1/4
10
IPT-226A-10MPA-V
4589528078525
1個
G1/4
16
IPT-226A-16MPA-V
4589528078532
1個
G1/4
20
IPT-226A-20MPA-V
4589528078549
1個
G1/4
25
IPT-226A-25MPA-V
4589528078556
1個
G1/4
30
IPT-226A-30MPA-V
4589528078563
1個
G1/4
35
IPT-226A-35MPA-V
4589528078570
1個
G1/4
40
IPT-226A-40MPA-V
4589528078587
1個
G1/4
50
IPT-226A-50MPA-V
4589528078594
1個
R1/4
0.05
IPT-726A-0.05MPA-V
4589528079638
1個
R1/4
0.06
IPT-726A-0.06MPA-V
4589528079645
1個
R1/4
0.1
IPT-726A-0.1MPA-V
4589528079676
1個
R1/4
0.2
IPT-726A-0.2MPA-V
4589528079683
1個
R1/4
0.3
IPT-726A-0.3MPA-V
4589528079690
1個
R1/4
0.4
IPT-726A-0.4MPA-V
4589528079706
1個
R1/4
0.5
IPT-726A-0.5MPA-V
4589528079713
1個
R1/4
0.6
IPT-726A-0.6MPA-V
4589528079720
1個
R1/4
0.7
IPT-726A-0.7MPA-V
4589528079737
1個
R1/4
0.16
IPT-726A-0.16MPA-V
4589528079652
1個
R1/4
0.25
IPT-726A-0.25MPA-V
4589528079669
1個
R1/4
1
IPT-726A-1MPA-V
4589528079744
1個
R1/4
1.6
IPT-726A-1.6MPA-V
4589528079898
1個
R1/4
2
IPT-726A-2MPA-V
4589528079751
1個
R1/4
2.5
IPT-726A-2.5MPA-V
4589528079911
1個
R1/4
3
IPT-726A-3MPA-V
4589528079768
1個
R1/4
3.5
IPT-726A-3.5MPA-V
4589528079935
1個
R1/4
4
IPT-726A-4MPA-V
4589528079775
1個
R1/4
5
IPT-726A-5MPA-V
4589528079782
1個
R1/4
6
IPT-726A-6MPA-V
4589528079799
1個
R1/4
7
IPT-726A-7MPA-V
4589528079805
1個
R1/4
10
IPT-726A-10MPA-V
4589528079812
1個
R1/4
16
IPT-726A-16MPA-V
4589528079829
1個
R1/4
20
IPT-726A-20MPA-V
4589528079836
1個
R1/4
25
IPT-726A-25MPA-V
4589528079843
1個
R1/4
30
IPT-726A-30MPA-V
4589528079850
1個
R1/4
35
IPT-726A-35MPA-V
4589528079867
1個
R1/4
40
IPT-726A-40MPA-V
4589528079874
1個
R1/4
50
IPT-726A-50MPA-V
4589528079881
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,126
( 14,439 )
4日目
12,514
( 13,765 )
4日目
9,919
( 10,911 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,919
( 10,911 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,218
( 10,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
4日目
9,610
( 10,571 )
4日目
10,054
( 11,059 )
4日目
10,054
( 11,059 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
15,600
( 17,160 )
4日目
15,600
( 17,160 )
4日目
15,600
( 17,160 )
4日目
15,600
( 17,160 )
4日目
13,739
( 15,113 )
4日目
13,126
( 14,439 )
4日目
10,432
( 11,475 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
10,127
( 11,140 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
10,432
( 11,475 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
10,127
( 11,140 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
9,684
( 10,652 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
10,665
( 11,732 )
4日目
11,278
( 12,406 )
4日目
11,278
( 12,406 )
4日目
11,278
( 12,406 )
4日目
11,278
( 12,406 )
4日目
16,350
( 17,985 )
4日目
16,350
( 17,985 )
4日目
16,350
( 17,985 )
4日目
16,350
( 17,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。
【特長】
・取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
・大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
IPT一般圧力計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)
IPT一般圧力計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)
IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格9,065-8,448 -9,919 -9,302 -9,065 -9,919 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目10日目4日目
商品タイプ一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質
ケース径(mm)606060606060
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング