17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HNT汎用真空計 普通形 縁無し形(A)

通常単価(税別)
2,6404,081
税込単価
2,9044,489
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。・JIS規格に...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長



ケース
外観
一般用途圧力スパン
(MPa)
接液部材質ケース
材質
精度
G1/4B(PF)R1/4(PT)G3/8B(PF)R3/8(PT)一般用途一般用途
60AHNT-221AHNT-721AHNT-321AHNT-821A【真空】
-0.1~0
【株】
C3604
【ブルドン管】
C2680TW
鉄Crメッキ±1.6%F.S
75A--HNT-331AHNT-831A【真空】
-0.1~0
アルミ
金色ケース
100A--HNT-341AHNT-841A

規格表

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
abfLHh
60T1/463113014148957
T3/81318179260
75T3/87815.539181710970
100T3/810316391817133.582

外形図

HNT汎用真空計 普通形 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

材質

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

ケース材質詳細

最小発注数量
60
G1/4
HNT-221A--0.1MPA
4589528048061
クロームメッキ
1個
60
G3/8
HNT-321A--0.1MPA
4589528049150
クロームメッキ
1個
その他
75
G3/8
HNT-331A--0.1MPA
4589528049495
アルミ
1個
その他
100
G3/8
HNT-341A--0.1MPA
4589528049839
アルミ
1個
60
R1/4
HNT-721A--0.1MPA
4589528050255
クロームメッキ
1個
60
R3/8
HNT-821A--0.1MPA
4589528051344
クロームメッキ
1個
その他
75
R3/8
HNT-831A--0.1MPA
4589528051689
アルミ
1個
その他
100
R3/8
HNT-841A--0.1MPA
4589528052020
アルミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
2日目
3,640
( 4,004 )
10日目
3,040
( 3,344 )
2日目
3,238
( 3,562 )
2日目
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,081
( 4,489 )
10日目
3,276
( 3,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNT汎用真空計 普通形 縁無し形(A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空槽の気密の確認のため
5
満足度:5.0
3/8ねじ付きで安価で手ごろな大きさの真空計が中々見つからず ミスミで見つけたため購入、機能に問題はありませんが メータ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNT汎用真空計 普通形 縁無し形(A)
HNT汎用真空計 耐振形 縁無し形(A)
HNT汎用真空計 蒸気用 縁無し形(A)
HNT汎用真空計 丸縁形(B)
HNT汎用真空計 耐振形 丸縁形(B)
HNT汎用真空計 蒸気用 丸縁形(B)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格2,640-3,720 -2,900 -3,040 -4,120 -3,340 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜10日目2日目〜10日目10日目
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
圧力スパン(Mpa)-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
ケース形状AAABBB
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング