17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)

通常単価(税別)
2,5607,091
税込単価
2,8167,800
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。・JIS規格に基づいて製造さ...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 50 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きさケース外観一般用途圧力スパン
(MPa)
接続部材質ケース材質精度
G1/4(PF)R1/4(PT)一般用途一般用途
60D取付穴HNT-221DHNT721D【圧力】
0~0.06

0~25
【株】
C3604
【ブルドン管】
C2680TW
鉄Crメッキ±1.6%FS

外形図

HNT汎用圧力計 埋込形(FD) 外形図1

<パネルカット寸法66φ>

HNT汎用圧力計 埋込形(FD) 外形図2

<DBタイプ>

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

プルドン管材質

最小発注数量
G1/4
0.05
HNT-221D-0.05MPA
4589528072424
C2680TW
1個
G1/4
0.06
HNT-221D-0.06MPA
4589528072431
C2680TW
1個
G1/4
0.1
HNT-221D-0.1MPA
4589528072462
C2680TW
1個
G1/4
0.2
HNT-221D-0.2MPA
4589528072479
C2680TW
1個
G1/4
0.3
HNT-221D-0.3MPA
4589528072486
C2680TW
1個
G1/4
0.4
HNT-221D-0.4MPA
4589528072493
C2680TW
1個
G1/4
0.5
HNT-221D-0.5MPA
4589528072509
C2680TW
1個
G1/4
0.6
HNT-221D-0.6MPA
4589528072516
C2680TW
1個
G1/4
0.7
HNT-221D-0.7MPA
4589528072523
C2680TW
1個
G1/4
0.16
HNT-221D-0.16MPA
4589528072448
C2680TW
1個
G1/4
0.25
HNT-221D-0.25MPA
4589528072455
C2680TW
1個
G1/4
1
HNT-221D-1MPA
4589528072530
C2680TW
1個
G1/4
1.6
HNT-221D-1.6MPA
4589528072646
C2680TW
1個
G1/4
2
HNT-221D-2MPA
4589528072547
C2680TW
1個
G1/4
2.5
HNT-221D-2.5MPA
4589528072660
C2680TW
1個
G1/4
3
HNT-221D-3MPA
4589528072554
C2680TW
1個
G1/4
3.5
HNT-221D-3.5MPA
4589528072684
C2680TW
1個
G1/4
4
HNT-221D-4MPA
4589528072561
C2680TW
1個
G1/4
5
HNT-221D-5MPA
4589528072578
C2680TW
1個
G1/4
6
HNT-221D-6MPA
4589528072585
C2680TW
1個
G1/4
7
HNT-221D-7MPA
4589528072592
C2680TW
1個
G1/4
10
HNT-221D-10MPA
4589528072608
C2680TW
1個
G1/4
16
HNT-221D-16MPA
4589528072615
SUS316
1個
G1/4
20
HNT-221D-20MPA
4589528072622
SUS316
1個
G1/4
25
HNT-221D-25MPA
4589528072639
SUS316
1個
R1/4
0.05
HNT-721D-0.05MPA
4589528072790
C2680TW
1個
R1/4
0.06
HNT-721D-0.06MPA
4589528072806
C2680TW
1個
R1/4
0.1
HNT-721D-0.1MPA
4589528072837
C2680TW
1個
R1/4
0.2
HNT-721D-0.2MPA
4589528072844
C2680TW
1個
R1/4
0.3
HNT-721D-0.3MPA
4589528072851
C2680TW
1個
R1/4
0.4
HNT-721D-0.4MPA
4589528072868
C2680TW
1個
R1/4
0.5
HNT-721D-0.5MPA
4589528072875
C2680TW
1個
R1/4
0.6
HNT-721D-0.6MPA
4589528072882
C2680TW
1個
R1/4
0.7
HNT-721D-0.7MPA
4589528072899
C2680TW
1個
R1/4
0.16
HNT-721D-0.16MPA
4589528072813
C2680TW
1個
R1/4
0.25
HNT-721D-0.25MPA
4589528072820
C2680TW
1個
R1/4
1
HNT-721D-1MPA
4589528072905
C2680TW
1個
R1/4
1.6
HNT-721D-1.6MPA
4589528073018
C2680TW
1個
R1/4
2
HNT-721D-2MPA
4589528072912
C2680TW
1個
R1/4
2.5
HNT-721D-2.5MPA
4589528073032
C2680TW
1個
R1/4
3
HNT-721D-3MPA
4589528072929
C2680TW
1個
R1/4
3.5
HNT-721D-3.5MPA
4589528073056
C2680TW
1個
R1/4
4
HNT-721D-4MPA
4589528072936
C2680TW
1個
R1/4
5
HNT-721D-5MPA
4589528072943
C2680TW
1個
R1/4
6
HNT-721D-6MPA
4589528072950
C2680TW
1個
R1/4
7
HNT-721D-7MPA
4589528072967
C2680TW
1個
R1/4
10
HNT-721D-10MPA
4589528072974
C2680TW
1個
R1/4
16
HNT-721D-16MPA
4589528072981
SUS316
1個
R1/4
20
HNT-721D-20MPA
4589528072998
SUS316
1個
R1/4
25
HNT-721D-25MPA
4589528073001
SUS316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,687
( 7,356 )
10日目
4,620
( 5,082 )
10日目
3,340
( 3,674 )
10日目
2,560
( 2,816 )
2日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
2日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
3,340
( 3,674 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
2日目
2,560
( 2,816 )
2日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,560
( 2,816 )
10日目
2,820
( 3,102 )
10日目
2,820
( 3,102 )
10日目
3,400
( 3,740 )
10日目
3,400
( 3,740 )
10日目
3,737
( 4,111 )
10日目
3,700
( 4,070 )
10日目
3,700
( 4,070 )
10日目
3,700
( 4,070 )
10日目
7,091
( 7,800 )
10日目
5,020
( 5,522 )
10日目
3,740
( 4,114 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
3,740
( 4,114 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
2,960
( 3,256 )
10日目
3,220
( 3,542 )
10日目
3,220
( 3,542 )
10日目
3,800
( 4,180 )
10日目
3,800
( 4,180 )
10日目
4,100
( 4,510 )
10日目
4,100
( 4,510 )
10日目
4,100
( 4,510 )
10日目
4,100
( 4,510 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修理の際に使用しました
5
満足度:5.0
顧客から依頼された、生産設備の修理時に使用しました。取付ピッチ等の関係上、同じメーカーの同一仕様品にしました。型番等がわ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNT汎用圧力計 埋込形(FD)
HNT汎用真空計 埋込形(FD)
HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)
HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)
HNT汎用真空計 蒸気用 埋込形(FD)
HNT汎用連成計 埋込形(FD)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格2,560-3,180 -2,820 -4,420 -3,680 -2,820 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜10日目10日目10日目10日目
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
材質
ケース径(mm)606060606060
精度±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング