17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRKグリセリン入り連成計 埋込形(D)

通常単価(税別)
8,25012,808
税込単価
9,07514,089
通常出荷日:4日目

【特長】・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。・脈動圧下での耐久性を大幅...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 88 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
-0.1~0.1
GRK-441D-0.1/-0.1MPA
4589528045916
1個
100
G1/2
-0.1~0.2
GRK-441D-0.2/-0.1MPA
4589528045923
1個
100
G1/2
-0.1~0.3
GRK-441D-0.3/-0.1MPA
4589528045930
1個
100
G1/2
-0.1~0.4
GRK-441D-0.4/-0.1MPA
4589528045947
1個
100
G1/2
-0.1~0.5
GRK-441D-0.5/-0.1MPA
4589528045954
1個
100
G1/2
-0.1~0.6
GRK-441D-0.6/-0.1MPA
4589528045961
1個
100
G1/2
-0.1~0.25
GRK-441D-0.25/-0.1MPA
4589528045985
1個
100
G1/2
-0.1~1
GRK-441D-1/-0.1MPA
4589528045893
1個
100
G1/2
-0.1~1.6
GRK-441D-1.6/-0.1MPA
4589528045855
1個
100
G1/2
-0.1~2
GRK-441D-2/-0.1MPA
4589528045909
1個
100
G1/2
-0.1~2.5
GRK-441D-2.5/-0.1MPA
4589528045879
1個
60
G1/4
-0.1~0.1
GRK-221D-0.1/-0.1MPA
4589528044650
1個
60
G1/4
-0.1~0.2
GRK-221D-0.2/-0.1MPA
4589528044667
1個
60
G1/4
-0.1~0.3
GRK-221D-0.3/-0.1MPA
4589528044674
1個
60
G1/4
-0.1~0.4
GRK-221D-0.4/-0.1MPA
4589528044681
1個
60
G1/4
-0.1~0.5
GRK-221D-0.5/-0.1MPA
4589528044698
1個
60
G1/4
-0.1~0.6
GRK-221D-0.6/-0.1MPA
4589528044704
1個
60
G1/4
-0.1~0.25
GRK-221D-0.25/-0.1MPA
4589528044728
1個
60
G1/4
-0.1~1
GRK-221D-1/-0.1MPA
4589528044636
1個
60
G1/4
-0.1~1.6
GRK-221D-1.6/-0.1MPA
4589528044599
1個
60
G1/4
-0.1~2
GRK-221D-2/-0.1MPA
4589528044643
1個
60
G1/4
-0.1~2.5
GRK-221D-2.5/-0.1MPA
4589528044612
1個
75
G3/8
-0.1~0.1
GRK-331D-0.1/-0.1MPA
4589528045077
1個
75
G3/8
-0.1~0.2
GRK-331D-0.2/-0.1MPA
4589528045084
1個
75
G3/8
-0.1~0.3
GRK-331D-0.3/-0.1MPA
4589528045091
1個
75
G3/8
-0.1~0.4
GRK-331D-0.4/-0.1MPA
4589528045107
1個
75
G3/8
-0.1~0.5
GRK-331D-0.5/-0.1MPA
4589528045114
1個
75
G3/8
-0.1~0.6
GRK-331D-0.6/-0.1MPA
4589528045121
1個
75
G3/8
-0.1~0.25
GRK-331D-0.25/-0.1MPA
4589528045145
1個
75
G3/8
-0.1~1
GRK-331D-1/-0.1MPA
4589528045053
1個
75
G3/8
-0.1~1.6
GRK-331D-1.6/-0.1MPA
4589528045015
1個
75
G3/8
-0.1~2
GRK-331D-2/-0.1MPA
4589528045060
1個
75
G3/8
-0.1~2.5
GRK-331D-2.5/-0.1MPA
4589528045039
1個
100
G3/8
-0.1~0.1
GRK-341D-0.1/-0.1MPA
4589528045497
1個
100
G3/8
-0.1~0.2
GRK-341D-0.2/-0.1MPA
4589528045503
1個
100
G3/8
-0.1~0.3
GRK-341D-0.3/-0.1MPA
4589528045510
1個
100
G3/8
-0.1~0.4
GRK-341D-0.4/-0.1MPA
4589528045527
1個
100
G3/8
-0.1~0.5
GRK-341D-0.5/-0.1MPA
4589528045534
1個
100
G3/8
-0.1~0.6
GRK-341D-0.6/-0.1MPA
4589528045541
1個
100
G3/8
-0.1~0.25
GRK-341D-0.25/-0.1MPA
4589528045565
1個
100
G3/8
-0.1~1
GRK-341D-1/-0.1MPA
4589528045473
1個
100
G3/8
-0.1~1.6
GRK-341D-1.6/-0.1MPA
4589528045435
1個
100
G3/8
-0.1~2
GRK-341D-2/-0.1MPA
4589528045480
1個
100
G3/8
-0.1~2.5
GRK-341D-2.5/-0.1MPA
4589528045459
1個
100
R1/2
-0.1~0.1
GRK-941D-0.1/-0.1MPA
4589528047590
1個
100
R1/2
-0.1~0.2
GRK-941D-0.2/-0.1MPA
4589528047606
1個
100
R1/2
-0.1~0.3
GRK-941D-0.3/-0.1MPA
4589528047613
1個
100
R1/2
-0.1~0.4
GRK-941D-0.4/-0.1MPA
4589528047620
1個
100
R1/2
-0.1~0.5
GRK-941D-0.5/-0.1MPA
4589528047637
1個
100
R1/2
-0.1~0.6
GRK-941D-0.6/-0.1MPA
4589528047644
1個
100
R1/2
-0.1~0.25
GRK-941D-0.25/-0.1MPA
4589528047668
1個
100
R1/2
-0.1~1
GRK-941D-1/-0.1MPA
4589528047576
1個
100
R1/2
-0.1~1.6
GRK-941D-1.6/-0.1MPA
4589528047538
1個
100
R1/2
-0.1~2
GRK-941D-2/-0.1MPA
4589528047583
1個
100
R1/2
-0.1~2.5
GRK-941D-2.5/-0.1MPA
4589528047552
1個
60
R1/4
-0.1~0.1
GRK-721D-0.1/-0.1MPA
4589528046333
1個
60
R1/4
-0.1~0.2
GRK-721D-0.2/-0.1MPA
4589528046340
1個
60
R1/4
-0.1~0.3
GRK-721D-0.3/-0.1MPA
4589528046357
1個
60
R1/4
-0.1~0.4
GRK-721D-0.4/-0.1MPA
4589528046364
1個
60
R1/4
-0.1~0.5
GRK-721D-0.5/-0.1MPA
4589528046371
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,195
( 13,415 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
11,841
( 13,025 )
4日目
8,794
( 9,673 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
8,250
( 9,075 )
4日目
10,996
( 12,096 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
10,604
( 11,664 )
4日目
11,583
( 12,741 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
11,228
( 12,351 )
4日目
12,808
( 14,089 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
12,453
( 13,698 )
4日目
9,412
( 10,353 )
4日目
8,868
( 9,755 )
4日目
8,868
( 9,755 )
4日目
8,868
( 9,755 )
4日目
8,868
( 9,755 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。
・脈動圧下での耐久性を大幅に高めた製品です。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振型の製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRKグリセリン入り連成計 埋込形(D)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRKグリセリン入り連成計 埋込形(D)
GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)
GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)
GRKグリセリン入り連成計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り連成計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格8,250-7,200 -8,571 -7,752 -8,448 -6,552 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS
ケース形状DDDABA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング