17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRKグリセリン入り連成計 丸縁形(B)

通常単価(税別)
8,44811,987
税込単価
9,29313,186
通常出荷日:4日目

【特長】・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。・脈動圧下での耐久性を大幅...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 88 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
-0.1~0.1
GRK-441B-0.1/-0.1MPA
4589528042557
1個
100
G1/2
-0.1~0.2
GRK-441B-0.2/-0.1MPA
4589528042564
1個
100
G1/2
-0.1~0.3
GRK-441B-0.3/-0.1MPA
4589528042571
1個
100
G1/2
-0.1~0.4
GRK-441B-0.4/-0.1MPA
4589528042588
1個
100
G1/2
-0.1~0.5
GRK-441B-0.5/-0.1MPA
4589528042595
1個
100
G1/2
-0.1~0.6
GRK-441B-0.6/-0.1MPA
4589528042601
1個
100
G1/2
-0.1~0.25
GRK-441B-0.25/-0.1MPA
4589528042625
1個
100
G1/2
-0.1~1
GRK-441B-1/-0.1MPA
4589528042533
1個
100
G1/2
-0.1~1.6
GRK-441B-1.6/-0.1MPA
4589528042496
1個
100
G1/2
-0.1~2
GRK-441B-2/-0.1MPA
4589528042540
1個
100
G1/2
-0.1~2.5
GRK-441B-2.5/-0.1MPA
4589528042519
1個
60
G1/4
-0.1~0.1
GRK-221B-0.1/-0.1MPA
4589528041291
1個
60
G1/4
-0.1~0.2
GRK-221B-0.2/-0.1MPA
4589528041307
1個
60
G1/4
-0.1~0.3
GRK-221B-0.3/-0.1MPA
4589528041314
1個
60
G1/4
-0.1~0.4
GRK-221B-0.4/-0.1MPA
4589528041321
1個
60
G1/4
-0.1~0.5
GRK-221B-0.5/-0.1MPA
4589528041338
1個
60
G1/4
-0.1~0.6
GRK-221B-0.6/-0.1MPA
4589528041345
1個
60
G1/4
-0.1~0.25
GRK-221B-0.25/-0.1MPA
4589528041369
1個
60
G1/4
-0.1~1
GRK-221B-1/-0.1MPA
4589528041277
1個
60
G1/4
-0.1~1.6
GRK-221B-1.6/-0.1MPA
4589528041239
1個
60
G1/4
-0.1~2
GRK-221B-2/-0.1MPA
4589528041284
1個
60
G1/4
-0.1~2.5
GRK-221B-2.5/-0.1MPA
4589528041253
1個
75
G3/8
-0.1~0.1
GRK-331B-0.1/-0.1MPA
4589528041710
1個
75
G3/8
-0.1~0.2
GRK-331B-0.2/-0.1MPA
4589528041727
1個
75
G3/8
-0.1~0.3
GRK-331B-0.3/-0.1MPA
4589528041734
1個
75
G3/8
-0.1~0.4
GRK-331B-0.4/-0.1MPA
4589528041741
1個
75
G3/8
-0.1~0.5
GRK-331B-0.5/-0.1MPA
4589528041758
1個
75
G3/8
-0.1~0.6
GRK-331B-0.6/-0.1MPA
4589528041765
1個
75
G3/8
-0.1~0.25
GRK-331B-0.25/-0.1MPA
4589528041789
1個
75
G3/8
-0.1~1
GRK-331B-1/-0.1MPA
4589528041697
1個
75
G3/8
-0.1~1.6
GRK-331B-1.6/-0.1MPA
4589528041659
1個
75
G3/8
-0.1~2
GRK-331B-2/-0.1MPA
4589528041703
1個
75
G3/8
-0.1~2.5
GRK-331B-2.5/-0.1MPA
4589528041673
1個
100
G3/8
-0.1~0.1
GRK-341B-0.1/-0.1MPA
4589528042137
1個
100
G3/8
-0.1~0.2
GRK-341B-0.2/-0.1MPA
4589528042144
1個
100
G3/8
-0.1~0.3
GRK-341B-0.3/-0.1MPA
4589528042151
1個
100
G3/8
-0.1~0.4
GRK-341B-0.4/-0.1MPA
4589528042168
1個
100
G3/8
-0.1~0.5
GRK-341B-0.5/-0.1MPA
4589528042175
1個
100
G3/8
-0.1~0.6
GRK-341B-0.6/-0.1MPA
4589528042182
1個
100
G3/8
-0.1~0.25
GRK-341B-0.25/-0.1MPA
4589528042205
1個
100
G3/8
-0.1~1
GRK-341B-1/-0.1MPA
4589528042113
1個
100
G3/8
-0.1~1.6
GRK-341B-1.6/-0.1MPA
4589528042076
1個
100
G3/8
-0.1~2
GRK-341B-2/-0.1MPA
4589528042120
1個
100
G3/8
-0.1~2.5
GRK-341B-2.5/-0.1MPA
4589528042090
1個
100
R1/2
-0.1~0.1
GRK-941B-0.1/-0.1MPA
4589528044230
1個
100
R1/2
-0.1~0.2
GRK-941B-0.2/-0.1MPA
4589528044247
1個
100
R1/2
-0.1~0.3
GRK-941B-0.3/-0.1MPA
4589528044254
1個
100
R1/2
-0.1~0.4
GRK-941B-0.4/-0.1MPA
4589528044261
1個
100
R1/2
-0.1~0.5
GRK-941B-0.5/-0.1MPA
4589528044278
1個
100
R1/2
-0.1~0.6
GRK-941B-0.6/-0.1MPA
4589528044285
1個
100
R1/2
-0.1~0.25
GRK-941B-0.25/-0.1MPA
4589528044308
1個
100
R1/2
-0.1~1
GRK-941B-1/-0.1MPA
4589528044216
1個
100
R1/2
-0.1~1.6
GRK-941B-1.6/-0.1MPA
4589528044179
1個
100
R1/2
-0.1~2
GRK-941B-2/-0.1MPA
4589528044223
1個
100
R1/2
-0.1~2.5
GRK-941B-2.5/-0.1MPA
4589528044193
1個
60
R1/4
-0.1~0.1
GRK-721B-0.1/-0.1MPA
4589528042977
1個
60
R1/4
-0.1~0.2
GRK-721B-0.2/-0.1MPA
4589528042984
1個
60
R1/4
-0.1~0.3
GRK-721B-0.3/-0.1MPA
4589528042991
1個
60
R1/4
-0.1~0.4
GRK-721B-0.4/-0.1MPA
4589528043004
1個
60
R1/4
-0.1~0.5
GRK-721B-0.5/-0.1MPA
4589528043011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,375
( 12,513 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
11,021
( 12,123 )
4日目
8,992
( 9,891 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
8,448
( 9,293 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,016
( 11,018 )
4日目
10,764
( 11,840 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
11,987
( 13,186 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
11,633
( 12,796 )
4日目
9,610
( 10,571 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目
9,065
( 9,972 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。
・脈動圧下での耐久性を大幅に高めた製品です。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振型の製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRKグリセリン入り連成計 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRKグリセリン入り連成計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り連成計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り連成計 埋込形(D)
GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格8,448-7,668 -7,752 -8,757 -8,250 -6,552 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS
ケース形状BBABDA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング