ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
第一計器 IPT一般圧力計 耐振形 丸縁形(B) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミスミ ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】 |
|
愛知時計電機 流量センサー |
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になる事がしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。一般形と本器の比較試験結果は下記の通りです。
●使用圧力計: 100φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
●一般形:約70時間で針上がり5°
●グリセリン入形:約2,200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。
| 一般用途 | 大きさ | ケース外観 | 圧力スパン (MPa) | 接液部材質 | ケース材質 | 精度 | 付加仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 接続ネジ | ||||||||
| GRK-221B | G1/4 (PF) | 60 | B | 取付穴 | 圧力: 0~0.1 0~100 真空: -0.1~0 達成: -0.1~+0.1 -0.1~+2.5 | 株:C3604 ブルドン管: C2700T SUS316 (10MPa以上) | アルミ シルバーメッキケース | ±1.6%FS | 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 |
| GRK-721B | R1/4 (PT) | ||||||||
| GRK-331B | G3/8 (PF) | 75 | B | 取付穴 | |||||
| GRK-831B | R3/8 (PT) | ||||||||
| GRK-341B | G3/8 (PF) | 100 | B | 取付穴 | |||||
| GRK-841B | R3/8 (PT) | ||||||||
| GRK-441B | G1/2 (PF) | ||||||||
| GRK-941B | R1/2 (PT) | ||||||||
| 型番 | 大きさ | 接続部 形状 | ケース寸法 | 接続部寸法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dφ | D1φ | D3φ | a | b | d2 | f | L | H | h | ||||
| GRK-221B GRK-721B | 60 | U | 1/4 | 65 | 80 | 72 | 16 | 41 | 4.5 | 14 | 12 | 97.5 | 57.5 |
| GRK-331B GRK-831B | 75 | U | 3/8 | 81 | 98 | 88 | 18 | 44 | 4.5 | 18 | 14 | 124.5 | 75.5 |
| GRK-341B GRK-841B | 100 | U | 3/8 | 106 | 128 | 115 | 19 | 47 | 5.5 | 18 | 14 | 154 | 90 |
| GRK-441B GRK-941B | U | 1/2 | 20 | 17 | 156 | 92 | |||||||

【取付上の注意】
1. 測定流体とほぼ同一高さに取り付けて下さい。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。
2. 水平、垂直に取り付けて下さい。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を指定して特注下さい。
3. 取り付けはゲージ本体を持って回すようなネジ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具でもって締め付けて下さい。
4. 一般的な取り付け位置を次に示します。
(1)測定流体がガスのときは容器の上部に取り付けます。
(2)蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージの使用温度範囲は-5~+45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽板を立てて設置して下さい。
(3)測定流体が液体の場合は容器の下から取り出し、配管の山部にエア抜きを付けます。
(4)ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナを忘れずに入れて下さい。ダンプナは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定流体もしくは、圧力によって相違しますが、締め込んだネジを緩める目安は凡そ10~45°です。
5. ゲージ上部に付いている防爆栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとって下さい。
6. できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,861円 ( 11,947円 ) | 4日目 |
8,757円 ( 9,633円 ) | 4日目 |
9,980円 ( 10,978円 ) | 4日目 |
10,248円 ( 11,273円 ) | 4日目 |
11,474円 ( 12,621円 ) | 4日目 |
9,375円 ( 10,313円 ) | 4日目 |
10,493円 ( 11,542円 ) | 4日目 |
11,838円 ( 13,022円 ) | 4日目 |
【特長】
・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。
・脈動圧下での耐久性を大幅に高めた製品です。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振型の製品です。


第一計器
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)

第一計器
メス-オスジョイント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

アズワン
プレシート
4通常価格(税別):14,300円

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ60)
4.8通常価格(税別):1,605円~

第一計器
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
5通常価格(税別):6,704円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~