17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
7,85411,474
税込単価
8,63912,621
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。・脈動圧下での耐久性を大幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    グリセリン入圧力計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 精度
    ±1.6%FS
  • 圧力スパン (Mpa)
    -0.1
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    U
  • ケース材質詳細
    アルミ
  • 接続部材質
    C36048D
  • チャンバー材質
    C2680TW

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
接液部材質精度
G1/4(PF)R1/4(PT)G3/8(PF)R3/8(PT)G1/2(PF)R1/2(PT)一般用途
60GRK-221AGRK-721A----【真空】
-0.1~0
【株】
C3604
【ブルドン管】
C2700T
SUS316
(10MPa以上)
±1.6%FS
75--GRK-331AGRK-831A--
100--GRK-341AGRK-841AGRK-441AGRK-941A
  • ケース外観:A
  • ケース材質:アルミシルバーメッキケース

【特長】

一般形と本器の比較試験結果は下記の通りです。

  • 使用圧力計:φ100×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1,200/min 振幅±0.7mm
  • 一般形:約70時間で針上がり5°
  • グリセリン入形:約2,200時間で針上がり5°

 

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。

規格表

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
abfLHh
60U1/465164014129057.5
75U3/88117.543181411675.5
100U3/81061847181414390
1/2201714592

外形図

GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A) 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
100
G1/2
GRK-441A--0.1MPA
4589528039243
1個
60
G1/4
GRK-221A--0.1MPA
4589528037980
1個
75
G3/8
GRK-331A--0.1MPA
4589528038406
1個
100
G3/8
GRK-341A--0.1MPA
4589528038826
1個
100
R1/2
GRK-941A--0.1MPA
4589528040935
1個
60
R1/4
GRK-721A--0.1MPA
4589528039663
1個
75
R3/8
GRK-831A--0.1MPA
4589528040096
1個
100
R3/8
GRK-841A--0.1MPA
4589528040515
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,861
( 11,947 )
4日目
7,854
( 8,639 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
10,248
( 11,273 )
4日目
11,474
( 12,621 )
4日目
8,763
( 9,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,301
( 12,431 )
4日目
10,861
( 11,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリセリン水溶液を充填することにより、振動、脈動に適した製品です。
・脈動圧下での耐久性を大幅に高めた製品です。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振型の製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)
IPT一般真空計 縁無し形(A)
IPT一般真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 縁無し形(A)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,854-8,757 -8,571 -4,400 -5,700 -8,745 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜10日目10日目
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計一般圧力計一般圧力計密閉形圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他--その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%F.S±1.6%F.S±1.6%F.S
圧力スパン(Mpa)-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング